ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

REF6241

アクティブ

バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、4.096V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

製品詳細

VO (V) 4.096 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.82 Rating Catalog Features Integrated low-output impedance buffer LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 12.288 Iout/Iz (max) (mA) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
VO (V) 4.096 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.82 Rating Catalog Features Integrated low-output impedance buffer LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 12.288 Iout/Iz (max) (mA) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 優れた温度ドリフト係数性能
    • 0℃~+70℃の範囲で3ppm/℃ (最大値)
  • 非常に低ノイズ
    • 総ノイズ: 47µFコンデンサで5µVRMS
    • 1/fノイズ(0.1Hz~10Hz): 3µVPP/V
  • ADCドライブ・バッファ内蔵
    • 低い出力インピーダンス: 50mΩ未満(0~200kHz)
    • ADS8881との組み合わせで最初のサンプルでも18ビットの精度
    • バースト・モードのDAQシステムに対応
  • 低い消費電流: 820µA
  • 低いシャットダウン時電流: 1µA
  • 高い初期精度: ±0.05%
  • 非常に低いノイズと歪み
  • 出力電流ドライブ: ±4mA
  • 短絡電流をプログラム可能
  • ADS88xxファミリのSAR ADCおよびADS127xxファミリの広帯域ΔΣ ADCのREFピンを駆動できることを確認済み
  • 優れた温度ドリフト係数性能
    • 0℃~+70℃の範囲で3ppm/℃ (最大値)
  • 非常に低ノイズ
    • 総ノイズ: 47µFコンデンサで5µVRMS
    • 1/fノイズ(0.1Hz~10Hz): 3µVPP/V
  • ADCドライブ・バッファ内蔵
    • 低い出力インピーダンス: 50mΩ未満(0~200kHz)
    • ADS8881との組み合わせで最初のサンプルでも18ビットの精度
    • バースト・モードのDAQシステムに対応
  • 低い消費電流: 820µA
  • 低いシャットダウン時電流: 1µA
  • 高い初期精度: ±0.05%
  • 非常に低いノイズと歪み
  • 出力電流ドライブ: ±4mA
  • 短絡電流をプログラム可能
  • ADS88xxファミリのSAR ADCおよびADS127xxファミリの広帯域ΔΣ ADCのREFピンを駆動できることを確認済み

REF6000ファミリの電圧リファレンスには、低出力インピーダンスのバッファが搭載されているため、ユーザーは高精度のデータ・コンバータの電圧リファレンス(REF)ピンを直接駆動しながら、直線性、歪み、ノイズ性能を維持できます。ほとんどの高精度SARおよびデルタ-シグマA/Dコンバータ(ADC)では、変換プロセス中に、バイナリ重み付けされたコンデンサをREFピン上に切り替えます。この動的な負荷をサポートするため、電圧リファレンスの出力は、低出力インピーダンスで高い帯域幅のバッファを経由する必要があります。REF6000ファミリのデバイスは、ADS88xxファミリのSAR ADC、ADS127xxファミリのデルタ-シグマADC、および他の高精度D/Aコンバータ(DAC)のREFピンを駆動するのに最適ですが、他の用途にも使用できます。

REF6000ファミリは、ADS8881のREFピンを駆動中の最初の変換時でも出力電圧が1 LSB (18ビット)以上低下しません。この機能は、バースト・モード、イベント・トリガ、等価時間サンプリング、可変サンプリング・レートのデータ・アクイジション・システムに非常に便利です。REF6000ファミリのREF62xxバリエーションは、電圧リファレンスと低出力インピーダンスのバッファの両方の組み合わせについて、最大温度ドリフト係数の定格がわずか3 ppm/℃で、初期精度が0.05%です。REF6000ファミリの各種の温度ドリフト係数オプションについては、デバイス比較表を参照してください。

REF6000ファミリの電圧リファレンスには、低出力インピーダンスのバッファが搭載されているため、ユーザーは高精度のデータ・コンバータの電圧リファレンス(REF)ピンを直接駆動しながら、直線性、歪み、ノイズ性能を維持できます。ほとんどの高精度SARおよびデルタ-シグマA/Dコンバータ(ADC)では、変換プロセス中に、バイナリ重み付けされたコンデンサをREFピン上に切り替えます。この動的な負荷をサポートするため、電圧リファレンスの出力は、低出力インピーダンスで高い帯域幅のバッファを経由する必要があります。REF6000ファミリのデバイスは、ADS88xxファミリのSAR ADC、ADS127xxファミリのデルタ-シグマADC、および他の高精度D/Aコンバータ(DAC)のREFピンを駆動するのに最適ですが、他の用途にも使用できます。

REF6000ファミリは、ADS8881のREFピンを駆動中の最初の変換時でも出力電圧が1 LSB (18ビット)以上低下しません。この機能は、バースト・モード、イベント・トリガ、等価時間サンプリング、可変サンプリング・レートのデータ・アクイジション・システムに非常に便利です。REF6000ファミリのREF62xxバリエーションは、電圧リファレンスと低出力インピーダンスのバッファの両方の組み合わせについて、最大温度ドリフト係数の定格がわずか3 ppm/℃で、初期精度が0.05%です。REF6000ファミリの各種の温度ドリフト係数オプションについては、デバイス比較表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF62xx 高精度電圧リファレンス、内蔵ADCドライブ・バッファ付 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 7月 3日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
アプリケーション・ノート Long-Term Drift in Voltage References PDF | HTML 2021年 3月 25日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

REF6025EVM-PDK — REF6025 リファレンス電圧の評価モジュール

The REF6025EVM-PDK is a platform for evaluating the performance of the REF6025 voltage reference. The evaluation kit brings out the burst mode performance of the device which is a key feature of the device.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

REF6241 TINA-TI Reference Design

SBOMA66.TSC (7157 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF6241 TINA-TI Spice Model

SBOMA67.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010249 — 4 チャネル、同期型、振動センサ・インターフェイスのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能インターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。主なターゲットは振動センシング・アプリケーションですが、力率測定時の 3 相電圧と電流の監視など、広帯域を必要とする各種アプリケーションにもこのデザインを適用することができます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian