SM74611
- Maximum Reverse Voltage (VR) of 30 V
- Operating Forward Current (IF) of up to 15 A
- Low Average Forward Voltage (26 mV at 8 A)
- Less Power Dissipation than Schottky Diode
- Lower Leakage Current than Schottky Diode
- Footprint and Pin-Compatible With Conventional
D2PAK Schottky Diode - Operating Range (TJ) of –40°C to 125°C
The SM74611 device is a smart bypass diode used in photovoltaic applications. The SM74611 device serves the purpose of providing an alternate path for string current when parts of the panel are shaded during normal operation. Without bypass diodes, the shaded cells will exhibit a hot spot which is caused by excessive power dissipation in the reverse biased cells.
Currently, conventional P-N junction diodes or Schottky diodes are used to mitigate this issue. Unfortunately the forward voltage drop for these diodes is still considered high (approximately 0.6 V for normal diodes and 0.4 V for Schottky). With 10 A of currents flowing through these diodes, the power dissipation can reach as high as 6 W. This in turn will raise the temperature inside the junction box where these diodes normally reside and reduce module reliability.
The advantage of the SM74611 is that it has a lower forward voltage drop than P-N junction and Schottky diodes. It has a typical average forward voltage drop of 26 mV at 8 A of current. This translates into typical power dissipation of 208 mW, which is significantly lower than the 3.2 W of conventional Schottky diodes. The SM74611 is also footprint and pin compatible with conventional D2PAK Schottky diodes, making it a drop-in replacement in many applications.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SM74611 Smart Bypass Diode データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | ||
| アプリケーション・ノート | Basics of Ideal Diodes (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 5日 | |||
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SM74611 TINA-TI Transient Reference Design
SM74611 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP10171 — 4 チャネル LED スポットライト・ドライバ、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。