PMP10171

4 チャネル LED スポットライト・ドライバ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10171 reference design is a boost LED driver with four outputs. It has an input voltage range of 10 .. 30V and provides 500mA at 40V maximum. A microcontroller provides an adjustable PWM signal for adjusting the brightness of the LEDs.

特長
  • Four Channels
  • PWM-Dimming by Microcontroller
  • Only Ceramic Capacitors for High Reliability
出力電圧オプション PMP10171.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 30
Vout (Nom) (V) 40
Iout(最大)(V) .5
出力電力(W) 20
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAK4.PDF (893 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGS3.PDF (428 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGS2.PDF (24 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGS5.ZIP (157 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAV0.ZIP (56 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGS4.PDF (462 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGS1.PDF (561 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

SM746110.5V ~ 30V、スマート バイパス ダイオード

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

TPS61197シングル ストリング WLED ドライバ、LCD TV 用

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAV1 — PMP10171 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP10171 4 チャネル LED スポットライト・ドライバ、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAV1 PMP10171 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP10171 4 チャネル LED スポットライト・ドライバ、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcav1 or www.ti.com/lit/xx/tidcav1/tidcav1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAV1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10171 Test Results 2015/09/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。