SN4599-Q1

アクティブ

Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 6 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.1 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Automotive Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 6 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.1 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Automotive Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C3
  • レール ツー レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • 低いオン抵抗:7Ω
  • 幅広い電源電圧範囲:2V~5.5V
  • –40℃~+125℃の動作温度
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • SN4599-Q1 NLAS4599-Q1 の直接代替品
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C3
  • レール ツー レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • 低いオン抵抗:7Ω
  • 幅広い電源電圧範囲:2V~5.5V
  • –40℃~+125℃の動作温度
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • SN4599-Q1 NLAS4599-Q1 の直接代替品

SN4599-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極双投 (SPDT) スイッチです。SN4599-Q1 は、SEL ピンの状態に基づいて、2 つのソース入力間のスイッチングを行います。2V~5.5V の広い動作電源電圧範囲で、幅広い車載用アプリケーションに使用可能です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

SN4599-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極双投 (SPDT) スイッチです。SN4599-Q1 は、SEL ピンの状態に基づいて、2 つのソース入力間のスイッチングを行います。2V~5.5V の広い動作電源電圧範囲で、幅広い車載用アプリケーションに使用可能です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN4599-Q1 車載用 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル アナログ スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 16日
機能安全情報 SN4599-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 5月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian