ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

SN55HVD233-SEP

アクティブ

スタンバイ モード搭載、宇宙用強化プラスチック パッケージ封止の耐放射線特性、3.3V CAN トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -16 to 16 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Rating Space
Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -16 to 16 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Rating Space
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • VID V62/18617
  • 放射線耐性を強化
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性:125°Cで43MeV-cm2/mgまで
    • 30krad(Si)までELDRSフリー
    • 20krad(Si)まで、すべてのウェハー・ロットについて吸収線量(TID) RLAT
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • 金線
    • NiPdAuリード仕上げ
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲(-55℃~125℃)で利用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
  • ISO 11898-2準拠
  • バス・ピンのフォルト保護: ±16V超
  • バス・ピンの ESD 保護:±14kV 超、HBM
  • データレート: 最大1Mbps
  • 広い同相電圧範囲: -7V~12V
  • 高い入力インピーダンスにより120ノードが可能
  • LVTTL I/Oは5V許容
  • ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
  • 電力オフのノードはバスに不干渉
  • 低電流のスタンバイ・モード: 200µA (標準値)
  • 診断用ループバック機能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • グリッチ・フリーのバス入力および出力による電源オンおよびオフ
    • 高い入力インピーダンスと低いVCC
    • 電源サイクル中のモノリシック出力
  • VID V62/18617
  • 放射線耐性を強化
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性:125°Cで43MeV-cm2/mgまで
    • 30krad(Si)までELDRSフリー
    • 20krad(Si)まで、すべてのウェハー・ロットについて吸収線量(TID) RLAT
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • 金線
    • NiPdAuリード仕上げ
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲(-55℃~125℃)で利用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
  • ISO 11898-2準拠
  • バス・ピンのフォルト保護: ±16V超
  • バス・ピンの ESD 保護:±14kV 超、HBM
  • データレート: 最大1Mbps
  • 広い同相電圧範囲: -7V~12V
  • 高い入力インピーダンスにより120ノードが可能
  • LVTTL I/Oは5V許容
  • ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
  • 電力オフのノードはバスに不干渉
  • 低電流のスタンバイ・モード: 200µA (標準値)
  • 診断用ループバック機能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • グリッチ・フリーのバス入力および出力による電源オンおよびオフ
    • 高い入力インピーダンスと低いVCC
    • 電源サイクル中のモノリシック出力

SN55HVD233-SEP は、ISO 11898 規格に準拠したコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) シリアル通信物理層を採用しているアプリケーションで使用されます。この CAN トランシーバは、最大 1Mbps の信号速度で、差動 CAN バスと CAN コントローラの間の送受信を実行する機能を備えています。

SN55HVD233-SEP は、特に厳しい放射線環境向けに設計されているため、±16V までのクロスワイヤ保護、過電圧保護、および接地損失保護といった機能のほか、過熱 (サーマル・シャットダウン) 保護機能も搭載しています。また、-7V~12Vの広い同相電圧範囲で動作します。このトランシーバは、マイクロプロセッサ、FPGA、またはASIC上のホストCANコントローラと、衛星アプリケーションで使用される差動CANバスとの間のインターフェイスになります。

モード: SN55HVD233-SEP の RS (ピン 8) を使用して、高速、勾配制御、および低消費電力スタンバイ・モードの 3 つの動作モードを選択できます。ピン8を直接グランドに接続して高速モードの動作を選択すると、立ち上がり/立ち下がり勾配の制限なしに、ドライバ出力トランジスタが可能な限り高速にオン/オフのスイッチングを実行できます。立ち上がり/立ち下がり勾配はピンの出力電流に比例するため、この勾配はピン8とグランドの間に抵抗を接続することにより調整できます。抵抗値 0Ω で勾配制御を実装した場合、シングルエンド・スルーレートは約 38V/µs となり、50kΩ までの抵抗値では約 4V/µs のスルーレートが得られます。勾配制御の詳細については、アプリケーションと実装セクションを参照してください。

SN55HVD233-SEP は、ピン 8 に HIGH ロジック・レベルが印加されると、低電流のスタンバイ (リッスンのみ) モードへ移行し、このモードでは、ドライバのスイッチがオフになり、レシーバはアクティブのまま保持されます。ローカル・プロトコル・コントローラがバスへメッセージを送信する必要がある場合は、この低電流スタンバイ・モードを元に戻す必要があります。ループバック・モードの詳細については、アプリケーション情報セクションを参照してください。

ループバック: SN55HVD233-SEP のループバック LBK ピン 5 がロジック HIGH になると、バス出力とバス入力が高インピーダンス状態になります。残りの回路はアクティブに維持され、ドライバからレシーバへのループバックに利用可能なため、バスに干渉することなく自己診断ノード機能に使用できます。

CANバスの状態: デバイスの通電動作中、CANバスにはドミナントとリセッシブという2つの状態があります。ドミナント・バス状態とは、バスが差動で駆動される場合をいい、DおよびRピンがLOWになります。リセッシブ・バス状態とは、バスがVCC/2に、レシーバの高抵抗の内部入力抵抗RINによりバイアスされる場合をいい、DおよびRピンがHIGHになります(バスの状態(物理的ビット表現)およびリセッシブ同相バイアスとレシーバの概略図を参照)。

SN55HVD233-SEP は、ISO 11898 規格に準拠したコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) シリアル通信物理層を採用しているアプリケーションで使用されます。この CAN トランシーバは、最大 1Mbps の信号速度で、差動 CAN バスと CAN コントローラの間の送受信を実行する機能を備えています。

SN55HVD233-SEP は、特に厳しい放射線環境向けに設計されているため、±16V までのクロスワイヤ保護、過電圧保護、および接地損失保護といった機能のほか、過熱 (サーマル・シャットダウン) 保護機能も搭載しています。また、-7V~12Vの広い同相電圧範囲で動作します。このトランシーバは、マイクロプロセッサ、FPGA、またはASIC上のホストCANコントローラと、衛星アプリケーションで使用される差動CANバスとの間のインターフェイスになります。

モード: SN55HVD233-SEP の RS (ピン 8) を使用して、高速、勾配制御、および低消費電力スタンバイ・モードの 3 つの動作モードを選択できます。ピン8を直接グランドに接続して高速モードの動作を選択すると、立ち上がり/立ち下がり勾配の制限なしに、ドライバ出力トランジスタが可能な限り高速にオン/オフのスイッチングを実行できます。立ち上がり/立ち下がり勾配はピンの出力電流に比例するため、この勾配はピン8とグランドの間に抵抗を接続することにより調整できます。抵抗値 0Ω で勾配制御を実装した場合、シングルエンド・スルーレートは約 38V/µs となり、50kΩ までの抵抗値では約 4V/µs のスルーレートが得られます。勾配制御の詳細については、アプリケーションと実装セクションを参照してください。

SN55HVD233-SEP は、ピン 8 に HIGH ロジック・レベルが印加されると、低電流のスタンバイ (リッスンのみ) モードへ移行し、このモードでは、ドライバのスイッチがオフになり、レシーバはアクティブのまま保持されます。ローカル・プロトコル・コントローラがバスへメッセージを送信する必要がある場合は、この低電流スタンバイ・モードを元に戻す必要があります。ループバック・モードの詳細については、アプリケーション情報セクションを参照してください。

ループバック: SN55HVD233-SEP のループバック LBK ピン 5 がロジック HIGH になると、バス出力とバス入力が高インピーダンス状態になります。残りの回路はアクティブに維持され、ドライバからレシーバへのループバックに利用可能なため、バスに干渉することなく自己診断ノード機能に使用できます。

CANバスの状態: デバイスの通電動作中、CANバスにはドミナントとリセッシブという2つの状態があります。ドミナント・バス状態とは、バスが差動で駆動される場合をいい、DおよびRピンがLOWになります。リセッシブ・バス状態とは、バスがVCC/2に、レシーバの高抵抗の内部入力抵抗RINによりバイアスされる場合をいい、DおよびRピンがHIGHになります(バスの状態(物理的ビット表現)およびリセッシブ同相バイアスとレシーバの概略図を参照)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65HVD233-EP アクティブ エンハンスド製品、3.3V CAN トランシーバ Enhanced Product variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN55HVD233-SEP 宇宙用強化プラスチックに搭載された 3.3V 耐放射線特性 CAN トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 12月 7日
* 放射線と信頼性レポート SN55HVD233-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2026年 3月 5日
* VID SN55HVD233-SEP VID V6218617 2020年 8月 6日
* 放射線と信頼性レポート SN55HVD233-SEP Space EP Process Flow and Reliability Report 2019年 4月 24日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Latch-Up Test Report of the SN55HVD233-SEP CAN Bus Transceiver 2018年 12月 14日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 3.3V コントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 15日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
アプリケーション概要 Space-Grade, 30-krad, Isolated CAN Serial Transceiver Circuit PDF | HTML 2021年 6月 1日
アプリケーション・ノート Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) PDF | HTML 2016年 5月 19日
アプリケーション・ノート Critical Spacing of CAN Bus Connections (Rev. A) 2009年 1月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 評価基板

この評価基板 (EVM) は、TCAN1042D CAN トランシーバーが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、および SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

評価ボード

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — AMD Versal エッジ XQRVE2302 ACAP と TI の耐放射線製品を使用した Alpha Data ADM-VB630 キット

これは 3U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VB630 は、シングルボード コンピュータ ボードです。部品の大部分は、放射線耐性を備えたパワー マネージメント、インターフェイス、センシング (-SEP) ポートフォリオに含まれています。

シミュレーション・モデル

SN65HVD233 IBIS Model (Rev. A)

SLLC326A.ZIP (71 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian