SN55LVDS31
- ANSI TIA/EIA-644 標準の要件を満たす、または超える性能
- 低電圧差動信号処理で、標準出力電圧は 350mV、負荷は 100Ω です
- 出力電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間の標準値は 500ps (400Mbps) です
- 伝搬遅延時間の標準値は 1.7ns です
- 単一の 3.3V 電源で動作
- ドライバごとに 200MHz で標準 25mW の消費電力
- ディセーブル時、または V CC = 0 の場合、ドライバは高インピーダンス
- 8kV を超えるバス端子 ESD 保護
- 低電圧 TTL (LVTTL) ロジック入力レベル
- AM26LS31、MC3487、および µA9638 とピン互換
- 冗長性を必要とする宇宙および高信頼性アプリケーション用のコールド・スペアリング
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487、SN65LVDS9638 デバイスは差動ライン・ドライバで、低電圧差動信号 (LVDS) の電気的特性を実装しています。この信号方式により、出力電圧レベルが 5V の差動標準レベル (TIA/EIA-422B など) まで低下することで、消費電力が低減し、スイッチング速度が向上し、3.3V 電源レールでの動作が可能になります。4 つの電流モード・ドライバのいずれも、イネーブル時に 100Ω の負荷に対して 247mV の最小差動出力電圧振幅を供給します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx5LVDSxx 高速差動ライン・ドライバ データシート (Rev. N 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
| * | SMD | SN55LVDS31 SMD 5962-97621 | 2016年 6月 21日 | |||
| その他の技術資料 | Quad High-Speed LVDS Differential Drivers And Receivers | 1999年 1月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
| CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
| LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。