ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65C1168E-SEP

アクティブ

宇宙用強化プラスチック封止、耐放射線特性、RS-422、デュアル、差動ドライバとレシーバ

製品詳細

Number of receivers 2 Number of transmitters 2 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 17000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 2 Number of transmitters 2 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 17000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • VID V62/19606
  • 放射線耐性を強化
    • シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: 125°C で 43MeV-cm2/mg まで
    • 30krad(Si) まで ELDRS なし
    • すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲 (-55°C~125°C) で利用可能
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
  • TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 適合以上の性能
  • 5V 単一電源で動作
  • RS-422 バス・ピン用 ESD 保護機能
    • ±12kV 人体モデル (HBM)
    • ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2、エアギャップ放電
  • 低パルス・スキュー
  • レシーバ入力インピーダンス: 17kΩ (標準値)
  • レシーバ入力感度:±200mV
  • レシーバ同相入力電圧範囲:–7V~7V
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • VID V62/19606
  • 放射線耐性を強化
    • シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: 125°C で 43MeV-cm2/mg まで
    • 30krad(Si) まで ELDRS なし
    • すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • 管理されたベースライン
    • 金線
    • NiPdAu リード仕上げ
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲 (-55°C~125°C) で利用可能
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
  • TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 適合以上の性能
  • 5V 単一電源で動作
  • RS-422 バス・ピン用 ESD 保護機能
    • ±12kV 人体モデル (HBM)
    • ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2、エアギャップ放電
  • 低パルス・スキュー
  • レシーバ入力インピーダンス: 17kΩ (標準値)
  • レシーバ入力感度:±200mV
  • レシーバ同相入力電圧範囲:–7V~7V
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能

SN65C1168E-SEP はデュアル・ドライバとデュアル・レシーバで構成されており、RS-422 バス・ピンを ±12kV の ESD (HBM) と ±8kV の ESD (IEC61000-4-2 エアギャップ放電および接触放電) から保護できます。このデバイスは、TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 の要件を満たしていますが、TID で 20krad(Si) 照射後には、すべてのパラメータが TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 のすべての要件を満たしているわけではありません。

SN65C1168E-SEP のドライバは、それぞれアクティブ HIGH イネーブルを備えています。

SN65C1168E-SEP はデュアル・ドライバとデュアル・レシーバで構成されており、RS-422 バス・ピンを ±12kV の ESD (HBM) と ±8kV の ESD (IEC61000-4-2 エアギャップ放電および接触放電) から保護できます。このデバイスは、TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 の要件を満たしていますが、TID で 20krad(Si) 照射後には、すべてのパラメータが TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 のすべての要件を満たしているわけではありません。

SN65C1168E-SEP のドライバは、それぞれアクティブ HIGH イネーブルを備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
THVD9491-SEP アクティブ 耐放射線特性、フレキシブルな I/O 電圧に対応、IEC ESD 対応、3V ~ 5.5V、RS-485 トランシーバ 1 channel transceiver with faster signaling rate (20Mbps & 50Mbps)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65C1168E-SEP ±12kV ESD 保護機能搭載、デュアル差動ドライバ / レシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 7月 23日
* 放射線と信頼性レポート SN65C1168E-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report 2020年 10月 30日
* VID SN65C1168E-SEP VID V6219606 2020年 8月 6日
* 放射線と信頼性レポート SN65C1168E-SEP Reliability Report 2019年 6月 24日
* 放射線と信頼性レポート SN65C1168E-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2019年 4月 2日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
アプリケーション概要 Space-Grade, 30-krad, Isolated RS-422 Serial Transceiver Circuit PDF | HTML 2021年 6月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN65C1168 IBIS Model

SLLM434.ZIP (6 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

SN65C1168E TINA-TI Reference Design

SLLM346.TSC (369 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

SN65C1168E TINA-TI Spice Model

SLLM347.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian