SN65CML100
- Provides Level Translation From LVDS or LVPECL to CML, Repeating From CML to CML
- Signaling Rates1 up to 1.5 Gbps
- CML Compatible Output Directly Drives Devices With 3.3-V, 2.5-V, or 1.8-V Supplies
- Total Jitter < 70 ps
- Low 100 ps (Max) Part-To-Part Skew
- Wide Common-Mode Receiver Capability Allows Direct Coupling of Input Signals
- 25 mV of Receiver Input Threshold Hysteresis Over 0-V to 4-V Common-Mode Range
- Propagation Delay Times, 800 ps Maximum
- 3.3-V Supply Operation
- Available in SOIC and MSOP Packages
- APPLICATIONS
- Level Translation
- 622-MHz Central Office Clock Distribution
- High-Speed Network Routing
- Wireless Basestations
- Low Jitter Clock Repeater
1 The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).
This high-speed translator/repeater is designed for signaling rates up to 1.5 Gbps to support various high-speed network routing applications. The driver output is compatible with current-mode logic (CML) levels, and directly drives 50-
loads connected to 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V nominal supplies. The capability for direct connection to the loads may eliminate the need for coupling capacitors. The receiver input is compatible with LVDS (TIA/EIA644), LVPECL, and CML signaling levels. The receiver tolerates a wide common-mode voltage range, and may also be directly coupled to the signal source. The internal data path from input to output is fully differential for low noise generation and low pulse-width distortion.
The VBB pin is an internally generated voltage supply to allow operation with a single-ended LVPECL input. For single-ended LVPECL input operation, the unused differential input is connected to VBB as a switching reference voltage. When used, decouple VBB with a 0.01-uF capacitor and limit the current sourcing or sinking to 400 uA. When not used, VBB should be left open.
This device is characterized for operation from 40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 1.5-Gbps LVDS/LVPECL/CML-to-CML Translator/Repeater データシート | 2002年 11月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | Signaling Rate vs. Distance for Differential Buffers | 2010年 1月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65CML100EVM — SN65CML100、 評価モジュール
The EVM allows evaluation of operation of theSN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters. Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can beobserved across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。