ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD08

アクティブ

3.3V/5V RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 16000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 16000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3V~5.5V 電源で動作
  • 無信号時電流電源の消費電力は 90mW 未満
  • 開路、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ・レシーバ
  • 1/8 ユニット負荷 (バス上に最大 256 ノード)
  • 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • 10Mbps で最適な信号品質を実現するためドライバ出力電圧のスルーレートを制限
  • ANSI TIA/EIA-485 標準と電気的に互換
  • 3V~5.5V 電源で動作
  • 無信号時電流電源の消費電力は 90mW 未満
  • 開路、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ・レシーバ
  • 1/8 ユニット負荷 (バス上に最大 256 ノード)
  • 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • 10Mbps で最適な信号品質を実現するためドライバ出力電圧のスルーレートを制限
  • ANSI TIA/EIA-485 標準と電気的に互換

SN65HVD08 は、平衡データ転送用に設計された 3 ステート差動ライン・ドライバと差動ライン・レシーバを組み合わせており、ANSI TIA/EIA-485-A および ISO-8482E 標準に準拠したデバイスとの相互運用が可能です。

SN65HVD08 は、幅広い電源電圧範囲と低静止時電流要件により、ケーブルの 5V 電源バスから最大 2V のライン電圧降下で動作します。ケーブルで電力を供給することにより、グランド絶縁バスの各接続で絶縁型電源を生成する必要が軽減されます。

ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続されており、差動入出力 (I/O) バス・ポートを形成しています。この設計により、ドライバが無効になったり、電力が供給されなくなっても、バスへの負荷が最小限になります。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。

SN65HVD08 は、平衡データ転送用に設計された 3 ステート差動ライン・ドライバと差動ライン・レシーバを組み合わせており、ANSI TIA/EIA-485-A および ISO-8482E 標準に準拠したデバイスとの相互運用が可能です。

SN65HVD08 は、幅広い電源電圧範囲と低静止時電流要件により、ケーブルの 5V 電源バスから最大 2V のライン電圧降下で動作します。ケーブルで電力を供給することにより、グランド絶縁バスの各接続で絶縁型電源を生成する必要が軽減されます。

ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続されており、差動入出力 (I/O) バス・ポートを形成しています。この設計により、ドライバが無効になったり、電力が供給されなくなっても、バスへの負荷が最小限になります。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1429 アクティブ サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2450 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5HVD08 幅広い電源電圧範囲を持つ RS-485 トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 9月 1日
アプリケーション・ノート The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004年 3月 15日
アプリケーション・ノート RS-485 for Digital Motor Control Applications 2003年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ