ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD11

アクティブ

3.3 V 差動トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3.3V 電源で動作
  • 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • 1/8 ユニット負荷オプション使用可能 (バス上に最大 256 個のノード)
  • オプションの信号速度に対するドライバ出力の遷移時間(1)
  • ANSI TIA/EIA-485-A の要件を満たす、または超える性能
  • –7V~ 12V のバス・ピンの短絡保護
  • 低消費電力のスタンバイ・モード:1µA (標準値)
  • 開回路、アイドル・バス、短絡バスのフェイルセーフ・レシーバ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護によりホットプラグ・アプリケーションに対応
  • SN75176 フットプリント

(1)ラインの信号速度は、1 秒あたりのビット数の bps 単位 (1Mbps、10Mbps、 32Mbps) で表される電圧遷移回数

  • 3.3V 電源で動作
  • 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • 1/8 ユニット負荷オプション使用可能 (バス上に最大 256 個のノード)
  • オプションの信号速度に対するドライバ出力の遷移時間(1)
  • ANSI TIA/EIA-485-A の要件を満たす、または超える性能
  • –7V~ 12V のバス・ピンの短絡保護
  • 低消費電力のスタンバイ・モード:1µA (標準値)
  • 開回路、アイドル・バス、短絡バスのフェイルセーフ・レシーバ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護によりホットプラグ・アプリケーションに対応
  • SN75176 フットプリント

(1)ラインの信号速度は、1 秒あたりのビット数の bps 単位 (1Mbps、10Mbps、 32Mbps) で表される電圧遷移回数

SN65HVD10、SN75HVD10、SN65HVD11、SN75HVD11、SN65HVD12、SN75HVD12 バス・トランシーバは、いずれも 3.3V 単一電源で動作するスリー・ステート差動ライン・ドライバと、差動入力ライン・レシーバを組み合わせています。これらの製品は平衡伝送ラインを想定して設計されており、ANSI 規格の TIA/EIA-485-A および ISO 8482:1993 の要件を満たす、または超える性能を備えます。これらの差動バス・トランシーバは、モノリシック IC であり、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計されています。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ HIGH、アクティブ LOW のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバとレシーバをディスエーブルにすることにより、デバイスのスタンバイ時消費電流を非常に小さくできます。

ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。これらのポートは、ドライバがディセーブルされている場合、または VCC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。これらのポートは広い正負の同相電圧範囲を持っているため、パーティライン・アプリケーションに適しています。

SN65HVD10、SN75HVD10、SN65HVD11、SN75HVD11、SN65HVD12、SN75HVD12 バス・トランシーバは、いずれも 3.3V 単一電源で動作するスリー・ステート差動ライン・ドライバと、差動入力ライン・レシーバを組み合わせています。これらの製品は平衡伝送ラインを想定して設計されており、ANSI 規格の TIA/EIA-485-A および ISO 8482:1993 の要件を満たす、または超える性能を備えます。これらの差動バス・トランシーバは、モノリシック IC であり、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計されています。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ HIGH、アクティブ LOW のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバとレシーバをディスエーブルにすることにより、デバイスのスタンバイ時消費電流を非常に小さくできます。

ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。これらのポートは、ドライバがディセーブルされている場合、または VCC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。これらのポートは広い正負の同相電圧範囲を持っているため、パーティライン・アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1420 アクティブ 小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、12Mbps、RS-485 トランシーバ Offers integrated IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1429 アクティブ サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2450 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5HVD1x 3.3V RS-485 トランシーバ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2022年 3月 31日
Analog Design Journal Device spacing on RS-485 buses 2006年 4月 18日
アプリケーション・ノート The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004年 3月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN65HVD11, SN75HVD11 IBIS Model (Rev. B)

SLLC115B.ZIP (5 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ