ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD23

アクティブ

拡張同相モード、RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 25 Fault protection (V) -27 to 27 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 64 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 11000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 25 Fault protection (V) -27 to 27 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 64 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 11000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 同相電圧範囲 (-20V~25V) が TIA/EIA-485 の要件の 2 倍以上
  • レシーバ・イコライゼーションにより、ケーブル長と信号速度を拡大 (SN65HVD2[3、4])
  • ユニット負荷の低減により最大 256 ノードに対応
  • 16kV HBM 以上に対するバス I/O 保護
  • 開放、短絡、アイドル・バス状況に対してフェイルセーフなレシーバ
  • 低いスタンバイ時消費電流 (最大値 1µA)
  • 100mV を超えるレシーバのヒステリシス
  • 同相電圧範囲 (-20V~25V) が TIA/EIA-485 の要件の 2 倍以上
  • レシーバ・イコライゼーションにより、ケーブル長と信号速度を拡大 (SN65HVD2[3、4])
  • ユニット負荷の低減により最大 256 ノードに対応
  • 16kV HBM 以上に対するバス I/O 保護
  • 開放、短絡、アイドル・バス状況に対してフェイルセーフなレシーバ
  • 低いスタンバイ時消費電流 (最大値 1µA)
  • 100mV を超えるレシーバのヒステリシス

SN65HVD2x ファミリのトランシーバは、標準の RS-485 デバイスよりもはるかに優れた性能を発揮します。TIA/EIA-485-A 規格のすべての要件を満たすことに加えて、SN65HVD2x ファミリは拡張同相電圧範囲で動作し、高い ESD 保護、広いレシーバ・ヒステリシス、フェイルセーフ動作などの機能を備えています。このファミリのデバイスは、ケーブル距離の長いアプリケーション、および通常のトランシーバには環境が過酷であるその他のアプリケーション用に設計されています。

これらのデバイスは、マルチポイントのツイストペア・ケーブルでの双方向データ伝送用に設計されています。アプリケーションの例として、デジタル・モーター・コントローラ、リモート・センサとターミナル、産業用プロセス制御、セキュリティ・ステーション、環境制御システムが挙げられます。

これらの各デバイスは、3 ステートの差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、5V の単一電源で動作します。ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続され、バスへの負荷を最小限に抑える差動バス・ポートを形成します。このポートは拡張同相電圧範囲に対応しているため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。

SN65HVD2x ファミリのトランシーバは、標準の RS-485 デバイスよりもはるかに優れた性能を発揮します。TIA/EIA-485-A 規格のすべての要件を満たすことに加えて、SN65HVD2x ファミリは拡張同相電圧範囲で動作し、高い ESD 保護、広いレシーバ・ヒステリシス、フェイルセーフ動作などの機能を備えています。このファミリのデバイスは、ケーブル距離の長いアプリケーション、および通常のトランシーバには環境が過酷であるその他のアプリケーション用に設計されています。

これらのデバイスは、マルチポイントのツイストペア・ケーブルでの双方向データ伝送用に設計されています。アプリケーションの例として、デジタル・モーター・コントローラ、リモート・センサとターミナル、産業用プロセス制御、セキュリティ・ステーション、環境制御システムが挙げられます。

これらの各デバイスは、3 ステートの差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、5V の単一電源で動作します。ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続され、バスへの負荷を最小限に抑える差動バス・ポートを形成します。このポートは拡張同相電圧範囲に対応しているため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1429 アクティブ サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common range
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2450 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ High ±70-V Bus fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity) integrated

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD2x 拡張同相モード RS-485 トランシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 10月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 9月 1日
アプリケーション・ノート 受信側イコライズ機能によるRS-485データ通信拡張 英語版 2009年 1月 12日
アプリケーション・ノート The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004年 3月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

SN65HVD22EVM — SN65HVD22EVM、 評価モジュール

The SN65HVD22EVM evaluation module (EVM) helps you develop and analyze data transmission systems using our SN65HVD2x family of devices. This series of devices, including the SN65HVD20, SN65HVD21, SN65HVD22, SN65HVD23 and SN65HVD24, complies with TIA/EIA-485. These devices also use (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65HVD23 IBIS Model (Rev. A)

SLLC158A.ZIP (8 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ