ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD24

アクティブ

拡張同相モード、RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 3 Fault protection (V) -27 to 27 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 256 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 14000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 3 Fault protection (V) -27 to 27 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 256 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 14000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 同相電圧範囲 (-20V~25V) が TIA/EIA-485 の要件の 2 倍以上
  • レシーバ・イコライゼーションにより、ケーブル長と信号速度を拡大 (SN65HVD2[3、4])
  • ユニット負荷の低減により最大 256 ノードに対応
  • 16kV HBM 以上に対するバス I/O 保護
  • 開放、短絡、アイドル・バス状況に対してフェイルセーフなレシーバ
  • 低いスタンバイ時消費電流 (最大値 1µA)
  • 100mV を超えるレシーバのヒステリシス
  • 同相電圧範囲 (-20V~25V) が TIA/EIA-485 の要件の 2 倍以上
  • レシーバ・イコライゼーションにより、ケーブル長と信号速度を拡大 (SN65HVD2[3、4])
  • ユニット負荷の低減により最大 256 ノードに対応
  • 16kV HBM 以上に対するバス I/O 保護
  • 開放、短絡、アイドル・バス状況に対してフェイルセーフなレシーバ
  • 低いスタンバイ時消費電流 (最大値 1µA)
  • 100mV を超えるレシーバのヒステリシス

SN65HVD2x ファミリのトランシーバは、標準の RS-485 デバイスよりもはるかに優れた性能を発揮します。TIA/EIA-485-A 規格のすべての要件を満たすことに加えて、SN65HVD2x ファミリは拡張同相電圧範囲で動作し、高い ESD 保護、広いレシーバ・ヒステリシス、フェイルセーフ動作などの機能を備えています。このファミリのデバイスは、ケーブル距離の長いアプリケーション、および通常のトランシーバには環境が過酷であるその他のアプリケーション用に設計されています。

これらのデバイスは、マルチポイントのツイストペア・ケーブルでの双方向データ伝送用に設計されています。アプリケーションの例として、デジタル・モーター・コントローラ、リモート・センサとターミナル、産業用プロセス制御、セキュリティ・ステーション、環境制御システムが挙げられます。

これらの各デバイスは、3 ステートの差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、5V の単一電源で動作します。ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続され、バスへの負荷を最小限に抑える差動バス・ポートを形成します。このポートは拡張同相電圧範囲に対応しているため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。

SN65HVD2x ファミリのトランシーバは、標準の RS-485 デバイスよりもはるかに優れた性能を発揮します。TIA/EIA-485-A 規格のすべての要件を満たすことに加えて、SN65HVD2x ファミリは拡張同相電圧範囲で動作し、高い ESD 保護、広いレシーバ・ヒステリシス、フェイルセーフ動作などの機能を備えています。このファミリのデバイスは、ケーブル距離の長いアプリケーション、および通常のトランシーバには環境が過酷であるその他のアプリケーション用に設計されています。

これらのデバイスは、マルチポイントのツイストペア・ケーブルでの双方向データ伝送用に設計されています。アプリケーションの例として、デジタル・モーター・コントローラ、リモート・センサとターミナル、産業用プロセス制御、セキュリティ・ステーション、環境制御システムが挙げられます。

これらの各デバイスは、3 ステートの差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、5V の単一電源で動作します。ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続され、バスへの負荷を最小限に抑える差動バス・ポートを形成します。このポートは拡張同相電圧範囲に対応しているため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2410 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended commo
THVD2450 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD2x 拡張同相モード RS-485 トランシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 10月 17日
技術記事 The secret to extending RS-485 communication performance PDF | HTML 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート 受信側イコライズ機能によるRS-485データ通信拡張 英語版 2009年 1月 12日
アプリケーション・ノート The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004年 3月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN65HVD24 IBIS Model (Rev. A)

SLLC159A.ZIP (8 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00214 — 半二重、非絶縁型 RS-485 BoosterPack のリファレンス デザイン

この半二重、非絶縁型 RS-485 BoosterPack は、ビル管理システム (BMS)、ファクトリ オートメーション、ビル オートメーション、HVAC などの用途向けに、TI 製 RS-485 トランシーバを容易に評価できるよう設計されています。このブースタパックは、最大 304m のケーブル長と合計 32 のノードに対し、最大 1.25Mbps のデータ レートをサポートするように設計およびテストされています。実装されている拡張同相モード対応 RS-485 トランシーバは、容易に取り外すことができ、TI 製の任意の半二重 8 ピン SOIC パッケージの RS-485 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian