ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD3083E

アクティブ

低消費電力 RS-485 全二重ドライバ/レシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 750 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 750 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低静止時電力
    • 375µA (標準値) のイネーブル・モード
    • 2nA (標準値) のシャットダウン・モード
  • 小型 MSOP パッケージ
  • 1/8 ユニット負荷 (バスごとに最大 256 ノード)
  • 16kV バス・ピンは ESD 保護、すべてのピンは 6kV
  • フェイル・セーフ・レシーバ (バス開放、短絡、アイドル)
  • TIA/EIA-485A 標準に準拠
  • RS-422 互換
  • グリッチのない電源オン、電源オフ動作
  • 低静止時電力
    • 375µA (標準値) のイネーブル・モード
    • 2nA (標準値) のシャットダウン・モード
  • 小型 MSOP パッケージ
  • 1/8 ユニット負荷 (バスごとに最大 256 ノード)
  • 16kV バス・ピンは ESD 保護、すべてのピンは 6kV
  • フェイル・セーフ・レシーバ (バス開放、短絡、アイドル)
  • TIA/EIA-485A 標準に準拠
  • RS-422 互換
  • グリッチのない電源オン、電源オフ動作

これらの各デバイスは、全二重 RS-485 または RS-422 データ・バス・ネットワーク用に設計された平衡型ドライバおよびレシーバです。5V の電源供給により、TIA/EIA-485A 標準に完全準拠しています。

これらのデバイスは、バス出力遷移時間が制御されており、200kbps~20Mbps の信号速度に適しています。

これらのデバイスは、1mA 未満 (標準値、負荷を除く) の非常に小さな電源電流で動作するよう設計されています。非アクティブなシャットダウン・モードでは電源電流は数ナノアンペアまで低下するため、これらのデバイスは消費電力の制約が厳しいアプリケーションに適しています。

これらのデバイスは幅広い同相モード範囲と高 ESD 保護レベルを備えているため、モーション・コントローラ、電気インバータ、産業用ネットワーク、ノイズ耐性が重要となるケーブル接続シャーシの相互接続などの要求の厳しいアプリケーションに適しています。

これらのデバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作するように規定されています

これらの各デバイスは、全二重 RS-485 または RS-422 データ・バス・ネットワーク用に設計された平衡型ドライバおよびレシーバです。5V の電源供給により、TIA/EIA-485A 標準に完全準拠しています。

これらのデバイスは、バス出力遷移時間が制御されており、200kbps~20Mbps の信号速度に適しています。

これらのデバイスは、1mA 未満 (標準値、負荷を除く) の非常に小さな電源電流で動作するよう設計されています。非アクティブなシャットダウン・モードでは電源電流は数ナノアンペアまで低下するため、これらのデバイスは消費電力の制約が厳しいアプリケーションに適しています。

これらのデバイスは幅広い同相モード範囲と高 ESD 保護レベルを備えているため、モーション・コントローラ、電気インバータ、産業用ネットワーク、ノイズ耐性が重要となるケーブル接続シャーシの相互接続などの要求の厳しいアプリケーションに適しています。

これらのデバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作するように規定されています

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1512 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1552 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD308xE 低消費電力 RS-485 全二重ドライバおよびレシーバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 3月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

SN65HVD3083E IBIS Model

SLLM161.ZIP (35 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ