ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD888

アクティブ

バス極性訂正 RS-485 トランシーバ、IEC-ESD 保護付き

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features Auto polarity, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features Auto polarity, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • EIA-485規格の要件を上回る
  • 76ms (tFS)以内のバス極性訂正機能
  • データ速度: 300bps~250kbps
  • 2つの構成に対応:
    • フェールセーフ抵抗のみ
    • フェールセーフおよび差動終端抵抗
  • 1つのバスで最大256のノードに対応(1/8単位負荷)
  • SOIC-8パッケージにより下位互換性を確保
  • バス・ピン保護:
    • ±16kV HBM保護
    • ±12kV IEC61000-4-2接触放電
    • ±4kV IEC61000-4-4高速過渡バースト
  • EIA-485規格の要件を上回る
  • 76ms (tFS)以内のバス極性訂正機能
  • データ速度: 300bps~250kbps
  • 2つの構成に対応:
    • フェールセーフ抵抗のみ
    • フェールセーフおよび差動終端抵抗
  • 1つのバスで最大256のノードに対応(1/8単位負荷)
  • SOIC-8パッケージにより下位互換性を確保
  • バス・ピン保護:
    • ±16kV HBM保護
    • ±12kV IEC61000-4-2接触放電
    • ±4kV IEC61000-4-4高速過渡バースト

SN65HVD888は、自動バス極性訂正機能と過渡保護機能を備えた低消費電力のRS-485トランシーバです。ホットプラグ時に、76ms以内のバス・アイドル時間で、バス極性の検出と訂正を行います。内蔵の過渡保護機能がIEC61000 ESDおよびEFT過渡事象からデバイスを保護します。このデバイスは、要求の厳しい産業アプリケーションにも対応する、強力なドライバとレシーバを搭載しています。バスのピンは静電放電(ESD)事象に対する耐性を備えており、人体モデル(HBM)、エアギャップ放電、接触放電の仕様に関して高レベルの保護を実現しています。

差動ドライバと差動レシーバを組み合わせており、ともに5Vの単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重(2線式バス)通信に適したバス・ポートを形成しています。同相電圧範囲が広いことから、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。SN65HVD888はSOIC-8パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

SN65HVD888は、自動バス極性訂正機能と過渡保護機能を備えた低消費電力のRS-485トランシーバです。ホットプラグ時に、76ms以内のバス・アイドル時間で、バス極性の検出と訂正を行います。内蔵の過渡保護機能がIEC61000 ESDおよびEFT過渡事象からデバイスを保護します。このデバイスは、要求の厳しい産業アプリケーションにも対応する、強力なドライバとレシーバを搭載しています。バスのピンは静電放電(ESD)事象に対する耐性を備えており、人体モデル(HBM)、エアギャップ放電、接触放電の仕様に関して高レベルの保護を実現しています。

差動ドライバと差動レシーバを組み合わせており、ともに5Vの単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重(2線式バス)通信に適したバス・ポートを形成しています。同相電圧範囲が広いことから、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。SN65HVD888はSOIC-8パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1505 アクティブ IEC-ESD 保護搭載、バス極性補正 RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (2-kV noise immunity).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD888 IEC-ESD保護機能およびバス極性訂正機能を備えたRS-485トランシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 2月 20日
アプリケーション・ノート How to Properly Set Up THVD1505 and SN65HVD888 in Applications PDF | HTML 2021年 12月 15日
技術記事 How much loading can an auto-polarity RS-485 bus support? PDF | HTML 2018年 5月 24日
技術記事 Power a RS-485 transceiver with a high efficiency flyback converter PDF | HTML 2017年 12月 27日
Analog Design Journal Correcting cross-wire faults in modern e-metering networks 2013年 10月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN65HVD888 IBIS Model

SLLM221.ZIP (44 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00263 — 絶縁型極性自動訂正 RS-485 トランシーバのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、配線交差障害によって発生するバス信号極性反転を自動的に訂正する絶縁型 RS-485 バス・ノードを提示します。このデザインは過渡保護機能を搭載しており、IEC 61000 の一連の過渡耐性規格で規定されている ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡)、サージ過渡から信号パスを保護します。絶縁型 DC/DC コンバータは、プッシュプル・コンバータの原理を活用し、絶縁バリアをまたぐ形で電力を供給します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ