SN65HVDA1040A-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- ISO 11898-2/-5以上の要件に適合
- GIFT/ICT準拠
- バス端子上のESD保護:最大±12kV(HBM)
- バス・ウェークアップ付き低電流スタンバイ・モード、最大12µA
- 高い電磁環境適合性(EMC)
- SPLIT電圧源を使用した分割終端によるバス同相 モード安定化
- 3.3Vおよび5Vマイクロプロセッサに対応したデジ タル入力
- 保護機能
- –27V~40Vのバス障害保護
- TXDドミナント・タイムアウト
- 過熱保護
- パワーアップ/ダウン時のグリッチフリー・バ ス入出力
- 低VCC時の高いバス入力インピーダンス (非通電時にバス上で理想的なパッシブ動作)
- APPLICATIONS
- GMW3122デュアル・ワイヤCAN物理層
- SAE J2284車載アプリケーション用高速CAN
- SAE J1939標準データ・バス・インターフェイス
- ISO 11783標準データ・バス・インターフェイス
SN65HVDA1040Aは、CAN(Controller Area Network)に対応 したアプリケーションで使用するためのISO 11898標準に準拠 し、車載アプリケーション向けに開発されています。CANト ランシーバとして、バスへの差動送信機能とCANコントローラ への差動受信機能を、最大1メガビット/秒(Mbps)(1) ラインの信号レートは、1秒あたりの電圧の遷移数をbps(ビット/秒) 単位で表したものです。の信号レー トで実現します。
SN65HVDA1040Aは、特に厳しい環境での動作を想定して設 計され、低電圧ロックアウト、過熱シャットダウン、広い同相モード範囲、グランド保護喪失など、多くのデバイス保護機 能を搭載しています。また、バス・ピンは、外部クロスワイヤ、 –27V~40Vへの短絡、およびISO7637に従った過渡電圧に対し ても保護されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN65HVDA1040A-Q1 EMC 最適化設計、高速 CAN トランシーバ データシート | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2010年 4月 13日 | |
| アプリケーション・ノート | Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DSJ) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。