この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN65HVDA1050A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Meets or Exceeds the Requirements of
ISO 11898-2 - GIFT/ICT Compliant
- ESD Protection up to ±12 kV (Human-Body
Model) on Bus Pins - High Electromagnetic Compliance (EMC)
- SPLIT (VREF) Voltage Source for Common-Mode
Stabilization of Bus Through Split Termination - Digital Inputs Compatible With 3.3-V and 5-V
Microprocessors - Protection Features
- Bus-Fault Protection of –27 V to 40 V
- TXD Dominant Time-Out
- Thermal Shutdown Protection
- Power-Up and Power-Down Glitch-Free Bus
Inputs and Outputs
The SN65HVDA1050A-Q1 meets or exceeds the specifications of the ISO 11898 standard for use in applications employing a controller area network (CAN). The device is qualified for use in automotive applications. As a CAN bus transceiver, this device provides differential transmit capability to the bus and differential receive capability to a CAN controller at signaling rates up to 1 megabit per second (Mbps). The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in bits per second (bps).
The SN65HVDA1050A-Q1 device is designed for operation in especially harsh environments and includes many device protection features such as undervoltage lockout, overtemperature thermal shutdown, wide common-mode range, and loss of ground protection. The bus pins are also protected against external cross-wiring, shorts to sources from –27 V to 40 V, and voltage transients according to ISO 7637.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN65HVDA1050A-Q1 EMC-Optimized High-Speed CAN Bus Transceiver データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 7月 1日 | ||
| アプリケーション・ノート | Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。