SN65LVDM050-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
- Low-Voltage Differential 50-
Line Drivers and Receivers - Signaling Rates up to 500 Mbps
- Bus-Terminal ESD Exceeds 12 kV
- Operates From a Single 3.3 V Supply
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltages of 340 mV With a 50-
Load - Valid Output With as Little as 50-mV Input Voltage Difference
- Propagation Delay Times
- Driver: 1.7 ns Typ
- Receiver: 3.7 ns Typ
- Power Dissipation at 200 MHz
- Driver: 50 mW Typical
- Receiver: 60 mW Typical
- LVTTL Input Levels Are 5 V Tolerant
- Driver Is High Impedance When Disabled or With VCC < 1.5 V
- Receiver Has Open-Circuit Fail Safe
The SN65LVDM050, and SN65LVDM051 are differential line drivers and receivers that use low-voltage differential signaling (LVDS) to achieve signaling rates as high as 500 Mbps (per TIA/EIA-644 definition). These circuits are similar to TIA/EIA-644 standard compliant devices (SN65LVDS) counterparts, except that the output current of the drivers is doubled. This modification provides a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV across a 50-
load simulating two transmission lines in parallel. This allows having data buses with more than one driver or with two line termination resistors. The receivers detect a voltage difference of 50 mV with up to 1 V of ground potential difference between a transmitter and receiver.
The intended application of these devices and signaling techniques is point-to-point and multipoint, baseband data transmission over a controlled impedance media of approximately 100
of characteristic impedance. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables.
The SN65LVDM050Q and SN65LVDM051Q are characterized for operation from 40°C to 125°C. Additionally, Q1 suffixed parts are qualified in accordance with AEC-Q100 stress test qualification for integrated circuits.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | High-Speed Differential Line Drivers And Receivers データシート (Rev. A) | 2008年 4月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。