SN65LVDM1676
- Sixteen Low-Voltage Differential Transceivers. Designed for Signaling Rates up to 200 Mbps per Receiver or 650 Mbps per Transmitter.
- Simplex (Point-to-Point) or Half-Duplex (Multipoint) Interface
- Typical Differential Output Voltage of 340 mV Into a 50-
Line Termination on 'LVDM1677 Product - Propagation Delay Time:
- Driver: 2.5 ns Typ
- Receiver: 3 ns Typ
- Driver is High Impedance When Disabled or With VCC < 1.5 V for Power Up/Down Glitch-Free Performance and Hot-Plugging Events
- Bus-Terminal ESD Protection Exceeds 12 kV
- Low-Voltage TTL (LVTTL) Logic Input Levels Are 5-V Tolerant
- Packaged in Thin Shrink Small-Outline Package With 20 mil Terminal Pitch
The SN65LVDM1676 and SN65LVDM1677 (integrated termination) are sixteen differential line transmitters or receivers (tranceivers) that use low-voltage differential signaling (LVDS) to achieve signaling rates up to 200 Mbps per transceiver configured as a receiver and up to 650 Mbps per transceiver configured as a transmitter. These products are similar to TIA/EIA-644 standard compliant devices (SN65LVDS) counterparts except that the output current of the drivers are doubled. This modification provides a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 50-
load and allows double-terminated lines and half-duplex operation. The receivers detect a voltage difference of 100 mV with up to 1 V of ground potential difference between a transmitter and receiver.
The intended application of this device and signaling technique is for point-to-point baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100
. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The large number of transceivers integrated into the same substrate along with the low pulse skew of balanced signaling, allows extremely precise timing alignment of clock and data for synchronous parallel data transfers. (Note: The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other system characteristics.)
The SN65LVDM1676 and SN65LVDM1677 are characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | High-Speed Differential Line Transceivers データシート (Rev. D) | 2007年 6月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (DGG) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。