SN65LVDM176
- Low-Voltage Differential Driver and Receiver for Half-Duplex Operation
- Designed for Signaling Rates of 400 Mbit/s
- ESD Protection Exceeds 15 kV on Bus Pins
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltages of 350 mV and a 50-
Load - Valid Output With as Little as 50 mV Input Voltage Difference
- Propagation Delay Times
- Driver: 1.7 ns Typ
- Receiver: 3.7 ns Typ
- Power Dissipation at 200 MHz
- Driver: 50 mW Typical
- Receiver: 60 mW Typical
- LVTTL Levels Are 5-V Tolerant
- Bus Pins Are High Impedance When Disabled or With VCC Less Than 1.5 V
- Open-Circuit Fail-Safe Receiver
- Surface-Mount Packaging
- D Package (SOIC)
- DGK Package (MSOP)
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The SN65LVDM176 is a differential line driver and receiver configured as a transceiver that uses low-voltage differential signaling (LVDS) to achieve signaling rates as high as 400 Mbit/s. These circuits are similar to TIA/EIA-644 standard compliant devices (SN65LVDS) counterparts except that the output current of the drivers is doubled. This modification provides a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 50-
load and allows double-terminated lines and half-duplex operation. The receivers detect a voltage difference of less than 50 mV with up to 1 V of ground potential difference between a transmitter and receiver.
The intended application of this device and signaling technique is for half-duplex or multiplex baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100-
characteristic impedance. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. (Note: The ultimate rate and
distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other application specific characteristics).
The SN65LVDM176 is characterized for operation from \x9640°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | High-Speed Differential Line Transceiver データシート (Rev. D) | 2000年 8月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Transmission at 200 Mbps in VME Card Cage Using LVDM (Rev. A) | 2002年 1月 4日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。