SN65LVDS047
- >400 Mbps (200 MHz) Signaling Rates
- Flow-Through Pinout Simplifies PCB Layout
- 300 ps Maximum Differential Skew
- Propagation Delay Times 1.8 ns (Typical)
- 3.3 V Power Supply Design
- ±350 mV Differential Signaling
- High Impedance on LVDS Outputs on Power Down
- Conforms to TIA/EIA-644 LVDS Standard
- Industrial Operating Temperature Range (–40°C to 85°C)
- Available in SOIC and TSSOP Packages
The SN65LVDS047 is a quad differential line driver that implements the electrical characteristics
of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers the output voltage
levels of 5-V differential standard levels (such as EIA/TIA-422B) to reduce the power, increase the
switching speeds, and allow operation with a 3.3-V supply rail. Any of the four current-mode
drivers will deliver a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 100- load
when enabled.
The intended application of this device and signaling technique is for point-to-point and multi-drop
baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100 . The transmission media may be printed-circuit board traces,
backplanes, or cables. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation
characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other system characteristics.
The SN65LVDS047 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LVDS Quad Differential Line Driver データシート (Rev. B) | 2003年 12月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 9月 7日 | |||
アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
技術記事 | Applications of Low Voltage Differential Signaling (LVDS) in Multifunction and Ind | PDF | HTML | 2017年 8月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。