SN65LVDT101
- Designed for Signaling Rates ≥ 2 Gbps
- Total Jitter < 65 ps
- Low-Power Alternative for the MC100EP16
- Low 100-ps (Maximum) Part-to-Part Skew
- 25 mV of Receiver Input Threshold Hysteresis
Over 0-V to 4-V Input Voltage Range - Inputs Electrically Compatible With LVPECL,
CML, and LVDS Signal Levels - 3.3-V Supply Operation
- LVDT Integrates 110-Ω Terminating Resistor
- Offered in SOIC and MSOP
The SN65LVDS100, SN65LVDT100, SN65LVDS101, and SN65LVDT101 are high-speed differential receivers and drivers connected as repeaters. The receiver accepts low-voltage differential signaling (LVDS), positive-emitter-coupled logic (PECL), or current-mode logic (CML) input signals at rates up to 2 Gbps and repeats it as either an LVDS or PECL output signal. The signal path through the device is differential for low radiated emissions and minimal added jitter.
The outputs of the SN65LVDS100 and SN65LVDT100 are LVDS levels as defined by TIA/EIA-644-A. The outputs of the SN65LVDS101 and SN65LVDT101 are compatible with 3.3-V PECL levels. Both drive differential transmission lines with nominally 100-Ω characteristic impedance.
The SN65LVDT100 and SN65LVDT101 include a 110-Ω differential line termination resistor for less board space, fewer components, and the shortest stub length possible. They do not include the VBB voltage reference found in the SN65LVDS100 and SN65LVDS101. VBB provides a voltage reference of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended input signals and is particularly useful with single-ended 3.3-V PECL inputs. When VBB is not used, it should be unconnected or open.
All devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN65LVDx10x Differential Translator/Repeater データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 7月 20日 | ||
| アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
| アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65LVDS101EVM — SN65LVDS101 評価モジュール
The EVM allows evaluation of operation of the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters. Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can be observed across on board terminations, or via direct connection to (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。