SN65MLVD040
- 低電圧の差動 30Ω~55Ω ライン ドライバおよびレシーバにより最高 250Mbps までの信号速度に対応(1)。最高 125MHz のクロック周波数
- マルチポイント データ交換について M-LVDS 標準 TIA/EIA-899 準拠またはこれを上回る
- ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
- -1V~3.4V の同相電圧範囲により、2V のグランド ノイズでデータ転送が可能
- ドライバ ディセーブル時または VCC ≤ 1.5V 時にバス ピンが高インピーダンス
- ドライバおよびレシーバごとに独立のイネーブル
- 強化 ESD 保護機能:すべてのピンで 7kV HBM
- 48 ピン 7 X 7 QFN (RGZ)
- M-LVDS バスの電源オン / オフ時のグリッチ フリー
SN65MLVD040 は、TIA/EIA-899 (M-LVDS) 規格に完全準拠してマルチポイント低電圧差動信号を送受信するための 4 つの半二重トランシーバを備えており、最高 250Mbps の信号速度で動作するよう最適化されています。ドライバ出力は、最小 30 Ω の負荷を供給するマルチポイント バスをサポートするように設計されており、バックプレーンの伝送ラインからスタブをオフにできるように、制御された遷移時間が組み込まれています。
M-LVDS 規格では、Type-1 および Type-2 という 2 種類のレシーバが定義されています。Type-1 レシーバは、ゼロを中心とするスレッショルドで、25mV のヒステリシスを設けて、入力が失われた場合の出力発振を防止します。 Type-2 レシーバは、オフセット スレッショルドを使用してフェイルセーフを実装しています。xFSEN ピンを使用して、各チャネルの Type-1 および Type-2 レシーバを選択します。さらに、ドライバの立ち上がり時間と立ち下がり時間は 1ns~2ns であり、M-LVDS 規格に準拠して 250Mbps での動作を実現すると同時に、バス上にスタブも備えています。レシーバ出力はスルーレート制御されているため、大きな電流サージに伴う EMI およびクロストークの影響を低減できます。M-LVDS 規格ではバス上に 32 のノードを接続でき、低い同相モードを許容できる場合や、より速い信号速度が必要な場合に、RS-485 の高速な代替となります。
ドライバ ロジック入力とレシーバ ロジック出力は、一部のトランシーバ デザインのように互いに接続されるのではなく、個別のピンに配置されています。ドライバには個別のイネーブル (DE) があり、レシーバ (RE) も同様です。このようにロジック入力、ロジック出力、イネーブル ピンを個別に配置することで、listen-while-talking 動作が可能になります。これらのデバイスは、-40℃~85℃での動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN65MLVD040 4 チャネル、半二重 M-LVDS ライン トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 1日 |
| アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。