SN65MLVD2
- Low-Voltage Differential 30-
Line Receivers for Signaling Rates(1) up to 250Mbps; Clock Frequencies up to 125MHz - SN65MLVD2 Type-1 Receiver Incorporates 25 mV of Input Threshold Hysteresis
- SN65MLVD3 Type-2 Receiver Provides 100 mV Offset Threshold to Detect Open-Circuit and Idle-Bus Conditions
- Wide Receiver Input Common-Mode Voltage Range, -1 V to 3.4 V, Allows 2 V of Ground Noise
- Improved VIT (35 mV)
- Meets or Exceeds the M-LVDS Standard TIA/EIA-899 for Multipoint Topology
- High Input Impedance with Low Supply Voltage
- Bus-Pin HBM ESD Protection Exceeds 9 kV
- Packaged in 8-Pin SON (DRB) 70% Smaller Than 8-Pin SOIC
- APPLICATIONS
- Parallel Multipoint Data and Clock Transmission via Backplanes and Cables
- Cellular Base Stations
- Central Office Switches
- Network Switches and Routers
(1) The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second, expressed in the units bps (bits per second).
The SN65MLVD2 and SN65MLVD3 are single-channel M-LVDS receivers. These devices are designed in full compliance with the TIA/EIA-899 (M-LVDS) standard, which are optimized to operate at signaling rates up to 250 Mbps. Each receiver channel is controlled by a receive enable (RE). When RE = low, the corresponding channel is enabled; when RE = high, the corresponding channel is disabled.
The M-LVDS standard defines two types of receivers, designated as Type-1 and Type-2. Type-1 receivers (SN65MLVD2) have thresholds centered about zero with 25 mV of hysteresis to prevent output oscillations with loss of input; Type-2 receivers (SN65MLVD3) implement a failsafe by using an offset threshold. Receiver outputs are slew rate controlled to reduce EMI and crosstalk effects associated with large current surges.
The devices are characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Single M-LVDS Receivers データシート | 2006年 11月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65MLVD2-3EVM — SN65MLVD2-3EVM Evaluation Module
The SN65MLVD2 and SN65MLVD3 are single-channel M-LVDS receivers. These devices are designed in full compliance with the TIA/EIA-899 (M-LVDS) standard, which are optimized to operate at signaling rates up to250 Mbps. Each receiver channel is controlled by a receive enable (/RE). When /RE = low, (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。