ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65MLVD202A

アクティブ

全二重 M-LVDS トランシーバ

製品詳細

Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 100 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 100 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 100Mbps までの信号速度、50MHz までのクロック周波数に対応する 低電圧差動 30Ω~55Ω ライン ドライバおよびレシーバ(1)
  • Type-1 レシーバは 25mV のヒステリシス付き (SN65MLVD200A、SN65MLVD202A)
  • Type-2 レシーバはオフセット (100mV) スレッショルドによりオープン回路およびアイドル バス状況を検出 (SN65MLVD204A、SN65MLVD205A)
  • マルチポイント データ交換について M-LVDS 規格 TIA/EIA-899 に適合またはそれを上回る性能準拠またはこれを上回る
  • ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
  • -1V~3.4V の同相電圧範囲により、2V のグランド ノイズでデータ転送が可能
  • ディセーブル時または VCC ≤ 1.5V 時に バス ピンが高インピーダンス
  • 200Mbps のデバイスも利用可能 (SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206、SN65MLVD207)
  • 8kV を超えるバス ピン ESD 保護
  • 利用可能なパッケージ:
    • 8 ピン SOIC SN65MLVD200A、SN65MLVD204A
    • 14 ピン SOIC SN65MLVD202A、SN65MLVD205A
  • SN65MLVD200、SN65MLVD202A、SN65MLVD204A、SN65MLVD205A デバイスに対する改良された代替品

(1)ラインの信号速度とは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) で表したものです。

  • 100Mbps までの信号速度、50MHz までのクロック周波数に対応する 低電圧差動 30Ω~55Ω ライン ドライバおよびレシーバ(1)
  • Type-1 レシーバは 25mV のヒステリシス付き (SN65MLVD200A、SN65MLVD202A)
  • Type-2 レシーバはオフセット (100mV) スレッショルドによりオープン回路およびアイドル バス状況を検出 (SN65MLVD204A、SN65MLVD205A)
  • マルチポイント データ交換について M-LVDS 規格 TIA/EIA-899 に適合またはそれを上回る性能準拠またはこれを上回る
  • ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
  • -1V~3.4V の同相電圧範囲により、2V のグランド ノイズでデータ転送が可能
  • ディセーブル時または VCC ≤ 1.5V 時に バス ピンが高インピーダンス
  • 200Mbps のデバイスも利用可能 (SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206、SN65MLVD207)
  • 8kV を超えるバス ピン ESD 保護
  • 利用可能なパッケージ:
    • 8 ピン SOIC SN65MLVD200A、SN65MLVD204A
    • 14 ピン SOIC SN65MLVD202A、SN65MLVD205A
  • SN65MLVD200、SN65MLVD202A、SN65MLVD204A、SN65MLVD205A デバイスに対する改良された代替品

(1)ラインの信号速度とは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) で表したものです。

SN65MLVD20xx のデバイスは、最高 100Mbps の信号速度で動作するよう最適化されたマルチポイント低電圧差動 (M-LVDS) ライン ドライバおよびレシーバです。すべての部品がマルチポイント低電圧差動信号伝送 (M-LVDS) 規格 TIA/EIA-899 に準拠しています。

SN65MLVD20xx のデバイスには、従来のデバイスと比較して拡張されている機能があります。改良部分として、ドライバ出力のスルー レート制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル インテグリティ (信号品質) を強化する機能が挙げられます。さらに、バス ピンに対する 8kV ESD 保護により堅牢性が向上しています。フットプリントの定義は同じであるため、簡単なドロップイン交換によりシステム性能のアップグレードが可能です。

これらのデバイスは、-40℃~85℃での動作が規定されています。

SN65MLVD20xx のデバイスは、最高 100Mbps の信号速度で動作するよう最適化されたマルチポイント低電圧差動 (M-LVDS) ライン ドライバおよびレシーバです。すべての部品がマルチポイント低電圧差動信号伝送 (M-LVDS) 規格 TIA/EIA-899 に準拠しています。

SN65MLVD20xx のデバイスには、従来のデバイスと比較して拡張されている機能があります。改良部分として、ドライバ出力のスルー レート制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル インテグリティ (信号品質) を強化する機能が挙げられます。さらに、バス ピンに対する 8kV ESD 保護により堅牢性が向上しています。フットプリントの定義は同じであるため、簡単なドロップイン交換によりシステム性能のアップグレードが可能です。

これらのデバイスは、-40℃~85℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN65MLVD203 アクティブ 全二重 M-LVDS トランシーバ Higher signaling rate (200Mbps)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65MLVD20xx マルチポイント LVDS ライン ドライバおよびレシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 26日
アプリケーション・ノート An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) PDF | HTML 2023年 6月 22日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) 2001年 11月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLVD20XBEVM — SN65MLVD203B / SN65MLVD204B 完全二重 / 半二重マルチポイント LVDS(M-LVDS) の評価基板

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

MLVD20XEVM — M-LVDS 評価モジュール

この評価基板は、M-LVDS トランシーバである SN65MLVD203B と SN65MLVD204B 向けです。
SN65MLVD203B は全二重トランシーバ、SN65MLVD204B は半二重トランシーバです。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65MLVD202A IBIS Model Version 2.2 (Rev. A)

SLLC185A.ZIP (174 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ