SN65MLVD204B
- マルチポイント データ交換についてM-LVDS標準TIA/EIA-899に互換
- 低電圧の差動30Ω~55Ωライン ドライバおよびレシーバにより最高100Mbpsまでの信号速度(1)に対応、最高50MHzのクロック周波数
- Type-2 レシーバは、断線およびアイドル バス条件を検出するためのオフセット スレッショルドを提供
- バス I/O 保護
- >±8kV HBM
- >±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
- -1V~3.4Vの同相電圧範囲により、2Vのグランド ノイズでデータ転送が可能
- ディセーブル時または VCC ≤ 1.5V 時にバス ピンが高インピーダンス
- 200Mbps デバイスが利用可能(SN65MLVD206B)(1)
- SN65MLVD204A の改良された代替品
(1)ラインの信号速度は 1 秒間に行われる電圧遷移回数で、bps (Bits Per Second) 単位で表されます。
SN65MLVD204B デバイスは、最高 100Mbps の信号速度で動作するように最適化されたマルチポイント低電圧差動 (M-LVDS) ライン ドライバおよびレシーバです。このデバイス ファミリは、標準の SOIC および QFN フットプリントに堅牢な3.3Vドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向きです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。
SN65MLVD204B は、差動ドライバと差動レシーバ (トランシーバ) を組み合わせた製品であり、3.3V の単一電源で動作します。このトランシーバは最高 100Mbps の信号速度で動作するように最適化されています。
SN65MLVD204B は類似のデバイスよりも機能拡張されています。改良部分として、ドライバ出力のスルー レート制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル インテグリティ (信号品質) を強化する機能が挙げられます。フットプリントの定義は同じであるため、簡単なドロップイン交換によりシステム性能のアップグレードが可能です。これらのデバイスは、-40℃~85℃での動作が規定されています。
SN65MLVD204B M-LVDS トランシーバは、 テキサス・インスツルメンツの幅広い M-LVDS ポートフォリオの一部です。
スペーサー
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | IEC ESD 保護機能搭載 SN65MLVD204B マルチポイント LVDS ライン ドライバ / レシーバ (トランシーバ) データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026年 2月 6日 |
| アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
| 技術記事 | Why should you care about the noise immunity of MLVDS drivers and receivers? | PDF | HTML | 2017年 7月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLVD20XEVM — M-LVDS 評価モジュール
SN65MLVD203B は全二重トランシーバ、SN65MLVD204B は半二重トランシーバです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。