データシート
SN74ACT2G101
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- TTL 互換のシュミットトリガ入力により低速およびノイズの多い入力信号に対応
- 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
- 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
- 50Ω 伝送ラインを駆動
- 遅延時間 最大 10.5ns の高速動作
SN74ACT2G101 は、立ち上がりエッジ トリガの構成可能 ロジック クロック、アクティブ Low のクリア、データ入力を 備えた 2 つの独立した D タイプ フリップ フロップを内蔵し ています。クロック入力は、バッファ、インバータ、AND、 OR、NAND、NOR、XOR、XNOR など、多くの 1 および 2 入力ロジック機能に構成できます。すべての入力はシュ ミット トリガ アーキテクチャを備えているため、低速または ノイズの多い入力信号にも対応できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74ACT2G101 クリア機能および TTL 互換入力付き デュアル設定可能データ フリップ フロップ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 9月 17日 |
| セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | 2025年 5月 21日 | ||
| アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
| セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 6日 | ||
| ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004年 6月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) | 1997年 6月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc | 1996年 4月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点