SN74AHC1G86
- 動作範囲:2V~5.5V
- 最大 tpd:8ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 全入力でのシュミット トリガ アクションにより、低速の入力立ち上がり / 立ち下がり時間を許容
- JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC1G86 はシングル 2 入力排他 OR ゲートです。ブール関数 Y = A × B、つまり Y = AB + A B を正論理で実行します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TUSB216IEVM — TUSB216I USB 2.0 高速シグナル コンディショナの評価基板
TUSB216I 評価基板は、各種アプリケーションで TUSB216I デバイスのシグナル コンディショニング能力を評価する目的で使用できます。
評価ボード
TUSB217AEVM-BC — TUSB217A バッテリ充電機能搭載、USB 2.0 ハイスピード シグナル コンディショナの評価基板
TUSB217AEVM-BC 評価基板 (EVM) は、各種アプリケーションで TUSB217A デバイスのシグナル コンディショニング能力を評価する目的で使用できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点