5-8-LOGIC-EVM

5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5-8-LOGIC-EVM

ご注文はこちら

概要

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。

特長
  • このボードは、多様な評価に対応する設計を採用しています。
  • 多様なロジック デバイスをサポート
AND ゲート
SN54SC1G08-SEP 耐放射線特性、1 チャネル、2 入力、AND ゲート SN74AHC1G08 1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート SN74AHC1G08-Q1 車載、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V、AND ゲート SN74AHC1G09 オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート SN74AHCT1G08 TTL 互換 CMOS 入力、1 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、AND ゲート SN74AUC1G08 1 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V、超高速 (2.4ns)、AND ゲート SN74AUC2G08 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V、超高速 (2.4ns)、AND ゲート SN74AUP1G08 1 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート SN74AUP1G08-Q1 車載対応、1 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート SN74AUP2G08 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート SN74LVC1G08 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC1G08-Q1 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC1G09B-Q1 Automotive, 1-ch, 1.1V-to-5.5V, 2-input AND gate with open-drain output SN74LVC1G11 1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC1G11-Q1 車載対応、1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC2G08 2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC2G08-Q1 車載対応、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

 

D タイプ フリップ フロップ
SN54SC1G175-SEP 耐放射線特性、クリア搭載、シングル フリップ フロップ SN74AUC1G74 シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア / プリセット付 SN74AUC1G79 シングル、ポジティブ エッジトリガ D タイプ フリップフロップ SN74AUC1G80 シングル、ポジティブ エッジトリガ D タイプ フリップフロップ SN74AUC2G79 デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ SN74AUC2G80 デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ SN74AUP1G74 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74AUP1G79 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74AUP1G80 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74AUP2G79 低消費電力、デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ SN74AUP2G80 低消費電力、デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ SN74LVC1G175 シングル D タイプ フリップフロップ、非同期クリア付き SN74LVC1G175B-EP エンハンスド製品、非同期クリア搭載、シングル D タイプ フリップ フロップ SN74LVC1G374 3 ステート出力、シングル D タイプ フリップフロップ SN74LVC1G374-Q1 車載カタログ、3 ステート出力、シングル D タイプ フリップ フロップ SN74LVC1G74 シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア / プリセット付 SN74LVC1G79 シングル、ポジティブ エッジトリガ D タイプ フリップフロップ SN74LVC1G79-Q1 車載向けポジティブ エッジ トリガのシングル D タイプ フリップ フロップ SN74LVC1G80 シングル、ポジティブ エッジトリガ D タイプ フリップフロップ SN74LVC1G80-Q1 車載向けポジティブ エッジ トリガのシングル D タイプ フリップ フロップ SN74LVC2G74 シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア/プリセット付き SN74LVC2G74-Q1 車載カタログ、クリアとプリセット搭載、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74LVC2G79 デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ SN74LVC2G80 デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ

 

D タイプ ラッチ
SN74LVC1G373 シングル D タイプ ラッチ、3S 出力

 

NAND ゲート
SN74AHC1G00 シングル、2 入力、2V ~ 5.5V NAND ゲート SN74AHC1G00-Q1 車載、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V、NAND ゲート SN74AHCT1G00 TTL 互換 CMOS 入力、シングル、2 入力、4.5V ~ 5.5V NAND ゲート SN74AUC1G00 シングル、2 入力、0.8V ~ 2.7V ハイスピード NAND ゲート SN74AUC2G00 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V ハイスピード NAND ゲート SN74AUP1G00 シングル、1 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NAND ゲート SN74AUP2G00 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NAND ゲート SN74AUP2G00-Q1 車載、2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NAND ゲート SN74LVC1G00 シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC1G09B 1-ch, 1.1V-to-5.5V, 2-input AND gate with open-drain outputs SN74LVC1G10 シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC1G132 シュミット トリガ入力、シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC1G38 オープン ドレイン出力、シングル、2 入力.1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC2G00 2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC2G132 シュミット トリガ入力、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC2G38 オープン ドレイン出力、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

 

NOR ゲート
SN74AHC1G02 シングル、2 入力、2V ~ 5.5V NOR ゲート SN74AHC1G02B-EP 強化製品、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V NOR ゲート SN74AHCT1G02 TTL 互換 CMOS 入力、シングル、2 入力、4.5V ~ 5.5V NOR ゲート SN74AUC1G02 シングル、2 入力、0.8V ~ 2.7V ハイスピード NOR ゲート SN74AUC2G02 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V ハイスピード NOR ゲート SN74AUP1G02 シングル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NOR ゲート SN74AUP2G02 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NOR ゲート SN74LVC1G02 シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート SN74LVC1G27 シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート SN74LVC2G02 2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート

 

OR ゲート
SN74AHC1G32 1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、OR ゲート SN74AHC1G32-Q1 車載、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、OR ゲート SN74AHCT1G32 TTL 互換入力、1 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、高速 (7.1ns)、OR ゲート SN74AHCT1G32-Q1 車載、TTL 互換入力、1 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、高速 (7.1ns)、OR ゲート SN74AUC1G32 1 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V、超高速 (2.4ns)、OR ゲート SN74AUC2G32 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V、超高速 (2.4ns)、OR ゲート SN74AUP1G32 シングル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、OR ゲート SN74AUP2G32 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、OR ゲート SN74LVC1G32 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート SN74LVC1G32-Q1 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート SN74LVC1G332 1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート SN74LVC2G32 2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート SN74LVC2G32-Q1 車載対応、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

 

XOR (排他 OR) ゲート
SN74AHC1G86 シングル、2 入力、2V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート SN74AHC1G86-Q1 車載、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート SN74AHC1G86B-EP 強化製品、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V XOR ゲート SN74AHCT1G86 TTL 互換 CMOS 入力、シングル、2 入力、4.5V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート SN74AHCT1G86-Q1 車載、TTL 互換 CMOS 入力、シングル、2 入力、4.5V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート SN74AUC1G86 シングル、2 入力、0.8V ~ 2.7V ハイスピード XOR (排他 OR) ゲート SN74AUC2G86 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V ハイスピード XOR (排他 OR) ゲート SN74LVC1G386 シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート SN74LVC1G86 シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート SN74LVC1G86-Q1 車載、シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート SN74LVC2G86 2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

 

コンフィギュラブル ゲート
SN74AUP1G57 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G58 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G97 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G98 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G99 3 ステート出力、低消費電力、ウルトラ コンフィギュラブル (大幅な再構成が可能) マルチファンクション ゲート SN74LVC1G0832 シングル、3 入力、正論理 AND-OR ゲート SN74LVC1G3208 シングル、3 入力、正論理 OR-AND ゲート SN74LVC1G3208-Q1 車載カタログ、シングル、3 入力、正論理 OR-AND ゲート SN74LVC1G57 コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G58 コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G97 コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G97-Q1 車載カタログ、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74LVC1G98 コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G98-Q1 車載カタログ、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74LVC1G99 3 ステート出力対応ウルトラ コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G99-Q1 車載カタログ、3 ステート出力、ウルトラ コンフィギュラブル (大幅な再構成が可能) マルチファンクション ゲート

 

デジタル デマルチプレクサ / デコーダ
SN74AUC1G19 1:2 デコーダ / デマルチプレクサ SN74LVC1G139 2 ライン入力 4 ライン出力デコーダ SN74LVC1G18 3 ステート非選択出力、1 入力 2 出力、非反転型デマルチプレクサ SN74LVC1G19 1:2 デコーダ / デマルチプレクサ SN74LVC1G29 2:3 デコーダ / デマルチプレクサ

 

デジタル マルチプレクサ / エンコーダ
SN74LVC2G157 シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

 

パルス、および遅延ジェネレータ
SN74LVC1G123 シュミット トリガ入力、シングル、再トリガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ

 

反転バッファとドライバ
SN74AHC1G04 シングル 2V ~ 5.5V インバータ SN74AHC1G04-Q1 車載、シングル、2V ~ 5.5V インバータ SN74AHC1G14 シュミット トリガ入力、シングル、2V ~ 5.5V インバータ SN74AHC1GU04 シングル 2V ~ 5.5V インバータ SN74AHCT1G04 TTL 互換 CMOS 入力、シングル、4.5V ~ 5.5V インバータ SN74AHCT1G04-Q1 車載、TTL 互換 CMOS 入力、シングル、4.5V ~ 5.5V インバータ SN74AHCT1G14 シュミット トリガ入力、シングル、4.5V ~ 5.5V インバータ SN74AUC1G04 シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUC1G06 オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUC1G14 シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUC1G240 シングル 0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ、3 ステート出力 SN74AUC1GU04 シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUC2G04 2 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUC2G06 オープン ドレイン出力、2 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUC2G240 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUC2GU04 2 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUP1G04 シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力インバータ SN74AUP1G06 オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP1G14 シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP1G240 3 ステート出力、シングル 0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G04 2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G06 オープン ドレイン出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G14 シュミット トリガ入力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G240 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP3G04 3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP3G06 オープン ドレイン出力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP3G14 シュミット トリガ入力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74LVC1404 シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G04 シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G04-Q1 車載、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G06 オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G06-Q1 車載、オープンドレイン出力、シングルインバータバッファ/ドライバ SN74LVC1G14 シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G14-Q1 車載、シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G16 シュミット トリガ入力、オープン ドレイン出力、1 チャネル、1.65V ~ 5.5V、インバータ SN74LVC1G16-Q1 車載、シュミット トリガ入力、オープン ドレイン出力、1 チャネル、1.65V ~ -5.5V、インバータ SN74LVC1G240 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1GU04 シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1GU04-Q1 Automotive single inverter gate with 1.65V-to-5.5V VCC operation SN74LVC1GX04 シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2G04 2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2G06 オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2G06-Q1 車載、オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2G14 シュミット トリガー入力を備えた 2 チャンネル 1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2G14-Q1 車載、シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2G240 3 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2GU04 2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2GU04-Q1 車載、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC3G04 3 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC3G06 オープン ドレイン出力、3 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC3G14 シュミット トリガ入力、3 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC3GU04 3 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

 

電圧レベル シフタ
2N7001T 1 ビット、デュアル電源、バッファ電圧信号コンバータ 2N7001T-Q1 車載対応、1 ビット、デュアル電源、バッファ付き電圧信号レベル シフタ 2N7002L N-channel 5V enhancement mode field effect transistors 2N7002L-Q1 Discrete FET (n-channel MOSFET) LSF0102 デュアル双方向マルチ電圧レベル シフタ LSF0102-Q1 車載デュアル チャネル双方向マルチ電圧レベル シフタ SN74AUP1T04 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル インバータ ゲート SN74AUP1T14 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル シュミット トリガ インバータ ゲート SN74AUP1T17 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル シュミット トリガ バッファ ゲート SN74AUP1T34 1 ビット、一方向電圧レベル シフタ SN74AUP1T34-Q1 1 ビット、一方向、電圧レベル シフタ、SN74AUP1T34-Q1 SN74AUP1T50 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル シュミット トリガ バッファ ゲート SN74AVC1T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45-Q1 車載向け 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ、設定電圧なレベル変換 / 3 ステート SN74AVCH1T45 可変電圧変換設定、3-State 出力、シングル ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74AVCH2T45 構成可能な電圧シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC1T45 シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC1T45-Q1 車載対応、シングルビット デュアル電源バス トランシーバ SN74AXC2T45 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ、構成可能なレベル変換機能 SN74AXCH1T45 シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AXCH2T45 バス ホールド機能搭載、2 ビット、0.65V ~ 3.6V、SN74AXC ファミリ、デュアル電源バス トランシーバ SN74GTL3004 選択可能な GTL 電圧リファレンス SN74LV1T04 単一電源、インバータ ゲート ロジック レベル シフタ SN74LV1T04-Q1 車載対応、単一電源電圧、インバータ ゲート ロジック レベル シフタ SN74LV1T125 3 ステート出力、単一電源、シングル バッファ ゲート (アクティブ ローのイネーブル) SN74LV1T125-Q1 3 ステート出力、アクティブ ローのイネーブル搭載、単一電源電圧、シングル、バッファ ゲート SN74LV1T126 単一電源、3 ステート出力(アクティブ ハイ イネーブル)シングル バッファ ゲート SN74LV1T126-Q1 車載対応、3 ステート出力 (アクティブ ハイのイネーブル)、単一電源電圧、シングル、バッファ ゲート SN74LV1T34 単一電源、バッファ ロジック レベル シフタ (イネーブルなし) SN74LV1T34-Q1 車載対応、イネーブルなし、単一電源電圧バッファ、ロジック レベル シフタ SN74LVC1T45 構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74LVC1T45-Q1 車載向け、構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74LVC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット デュアル電源トランシーバ SN74LVC2T45-Q1 車載カタログ、構成可能レベル変換機能付きデュアル ビット、デュアル電源トランシーバ SN74LXC1T14 シングルチャネル、固定方向、反転型、1.1V から 5.5V への電圧レベル シフタ SN74LXC1T14-Q1 車載対応、シングルチャネル、固定方向、反転型、1.1V から 5.5V への電圧レベル シフタ SN74LXC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット、デュアル電源電圧トランシーバ SN74LXC2T45-Q1 車載対応、構成可能な電圧レベル、2 ビット、デュアル電源電圧トランシーバ TXB0101 自動方向検出機能と ±15kV ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 ビット、双方向、電圧レベル シフタ TXB0102 2 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き TXS0101 オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、1 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXS0101-Q1 車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、1 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXS0102 オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXS0102-Q1 車載向け、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXS0102V オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ TXS0102V-Q1 車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ TXU0101 シングル チャネル、固定方向レベル シフタ TXU0101-Q1 車載対応、シングルチャネル、固定方向レベル シフタ TXU0102 各チャネルが同じ方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ TXU0102-Q1 車載対応、各チャネルが同じ方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ TXU0202 各チャネルが逆方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ TXU0202-Q1 車載対応、各チャネルが逆方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ

 

電圧変換ゲート
SN74AUP1T00 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル、2 入力、正論理 NAND ゲート SN74AUP1T02 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル、2 入力、正論理 NOR ゲート SN74AUP1T08 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、2 入力、正論理 AND ゲート SN74AUP1T157 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、バッファ マルチプレクサ(非反転型) SN74AUP1T158 シングル 0.8V ~ 3.6V インバータ SN74AUP1T32 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、2 入力、正論理 OR ゲート SN74AUP1T57 単一電源電圧レベル シフタ SN74AUP1T58 単一電源電圧レベル シフタ SN74AUP1T86 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、2 入力排他 OR ゲート SN74AUP1T87 低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、2 入力、正論理排他 NOR ゲート SN74AUP1T97 単一電源電圧レベル シフタ SN74AUP1T98 単一電源電圧レベル シフタ SN74LV1T00 単一電源、2 入力正論理 NAND ゲート ロジック レベル シフタ SN74LV1T02 単一電源 2 入力正論理 NOR ゲート ロジック レベル シフタ SN74LV1T08 ロジック レベル シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 AND ゲート SN74LV1T08-Q1 車載、ロジック レベル シフタ搭載、単一電源電圧、クワッド、AND ゲート SN74LV1T32 ロジック レベル シフタ搭載、単一電源、2 入力正論理 OR ゲート SN74LV1T86 単一電源、2 入力排他 OR (XOR) ゲート ロジック レベル シフタ

 

非反転バッファとドライバ
SN54SC1G125-SEP 耐放射線特性、トリプル ステート出力、1 チャネル、バッファ SN74AHC1G125 シングル 2V ~ 5.5V バッファ、3 ステート出力 SN74AHC1G126 シングル 2V ~ 5.5V バッファ、3 ステート出力 SN74AHCT1G125 TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、シングル、4.5V ~ 5.5V バッファ SN74AHCT1G125-Q1 車載、TTL 互換入力、3 ステート出力、シングル、3V ~ 5.5V、バッファ SN74AHCT1G126 TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、シングル、4.5V ~ 5.5V バッファ SN74AHCT1G126-Q1 車載対応、TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、シングル、3V ~ 5.5V、バッファ SN74AUC1G07 オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード バッファ SN74AUC1G125 3 ステート出力、シングル 0.8V ~ 2.7V 高速バッファ SN74AUC1G126 3 ステート出力、シングル 0.8V ~ 2.7V 高速バッファ SN74AUC1G17 シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード バッファ SN74AUC2G07 オープン ドレイン出力、2 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード バッファ SN74AUC2G125 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード バッファ SN74AUC2G126 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード バッファ SN74AUC2G241 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード バッファ SN74AUC2G34 2 チャネル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード バッファ SN74AUP1G07 オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP1G125 3 ステート出力、シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力バッファ SN74AUP1G126 3 ステート出力、シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力バッファ SN74AUP1G17 シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP1G34 シングル 0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G07 オープン ドレイン出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G125 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G126 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G17 シュミット トリガ入力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G241 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G34 2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP3G07 オープン ドレイン出力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP3G17 シュミット トリガ入力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP3G34 3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74LVC1G07 オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G07-Q1 車載、オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G125 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G125-Q1 車載、3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G126 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G126-Q1 車載、3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G17 シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G17-Q1 車載、シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 6.5V バッファ SN74LVC1G34 シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G34-Q1 1.65V ~ 5.5V VCC 動作向けシングルバッファゲート SN74LVC1G37 1.65V ~ 5.5V、シュミットトリガ入力、オープンドレイン出力、シングルチャネルバッファ SN74LVC1G37-Q1 車載、シュミットトリガ入力、オープンドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G07 オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G125 3 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G125-Q1 車載、3 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G126 3 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G17 シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G17-Q1 車載、シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G17B-Q1 Automotive 2-ch, 1.1V-to-5.5V buffers with schmitt-trigger inputs SN74LVC2G241 3 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G34 2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC3G07 オープン ドレイン出力、3 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC3G07-Q1 車載、オープン ドレイン出力、3 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC3G17 シュミット トリガ入力、3 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC3G34 3 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — Generic logic evaluation module for 5-pin to 8-pin DCK, DCT, DCU, DRL and DBV packages

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

5-8-LOGIC-EVM Generic logic evaluation module for 5-pin to 8-pin DCK, DCT, DCU, DRL and DBV packages

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 5-8-Logic-EVM User's Guide 2019/05/03
証明書 5-8-LOGIC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/09/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。