SN74AHCT1G32-Q1
- 車載アプリケーション向け認定済み
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- 最大 tpd 9.5ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC:20µA
- 出力駆動能力:±8mA (5V 時)
- 入力は TTL 電圧互換
SN74AHCT1G32-Q1 デバイスはシングル 2 入力正論理 OR ゲートです。このデバイスはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01372 — シーケンシャル ターン アニメーション付き車載用 LED フロント ランプのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは SEPIC トポロジによるシーケンシャル ターン アニメーションを使用した車載ヘッド ライト用アナログ ソリューションで、障害モード時に低静止時電流で包括的な車載診断機能を実現します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点