SN74AHCT1G86
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- 最大 tpd:8ns (5V 時)
- 低消費電力、ICC の最大値 10A
- 5V で 8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT1G86 はシングル 2 入力排他 OR ゲートです。ブール関数 Y = A ⊕ B、つまり Y = AB + A B を正論理で実行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010040 — アラーム トーン ジェネレータのリファレンス デザイン
このリファレンスデザインは、医療機器向けの IEC60601-1-8 規格に記載されているようなアラームを生成する方法を示します。重要なタイミング パラメータは、ファームウェアによりプログラム可能です。パルス幅、パルス頻度、内部周波数、パルスの立ち上がり時間、ボリューム コントロール、優先度などすべてのパラメータは、ファームウェアで制御されます。このアナログエンベロープは、MSP430FR2311 とアナログ回路の組み合わせによって生成されます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点