データシート
SN74AHCT3G99
- 電源電圧範囲:4.5V ~ 5.5V
- TTL 互換入力
- 短い遅延、:5V、50pF 負荷で 11.7ns
- JESD 17 準拠で100mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT3G99 デバイスには、3 ステート出力を備えた 3 つの独立した構成可能なロジック ゲートが内蔵されてい ます。各ゲートには 4 つの入力があり、ブール関数 Y = (A•C+ B•C) ⊕ D を実行します。すべての入力はシュミット トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入 力信号による誤ったデータ出力を除去できます。入力 A、 B、C、D を適切に接続することにより、ユーザーはロジック 機能として、MUX 、AND 、OR 、NAND 、NOR 、XOR 、 XNOR、インバータ、およびバッファを選択することができ ます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点