データシート
SN74AUP1G57
- Available in the Texas Instruments NanoStar™
Packages - Low Static-Power Consumption
(ICC = 0.9 µA Maximum) - Low Dynamic-Power Consumption
(Cpd = 4.3 pF Typical at 3.3 V) - Low Input Capacitance (Ci = 1.5 pF Typical)
- Low Noise – Overshoot and Undershoot
<10% of VCC - Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Includes Schmitt-Trigger Inputs
- Wide Operating VCC Range of 0.8 V to 3.6 V
- Optimized for 3.3-V Operation
- 3.6-V I/O Tolerant to Support Mixed-Mode Signal
Operation - tpd = 5.3 ns Maximum at 3.3 V
- Suitable for Point-to-Point Applications
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
JESD 78, Class II - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
- APPLICATIONS
- Active Noise Cancellation (ANC)
- Barcode Scanners
- Blood Pressure Monitors
- CPAP Machines
- Cable Solutions
- E-Books
- Embedded PCs
- Field Transmitter: Temperature or Pressure
Sensors - HVAC: Heating, Ventilating, and Air Conditioning
- Network-Attached Storage (NAS)
- Server Motherboard and PSU
- Software Defined Radio (SDR)
- TV: High-Definition (HDTV), LCD, and Digital
- Video Communications Systems
All other trademarks are the property of their respective owners
The SN74AUP1G57 device features configurable multiple functions. The output state is determined by eight patterns of 3-bit input. The user can choose the logic functions AND, OR, NAND, NOR, XNOR, inverter, and noninverter. All inputs can be connected to VCC or GND.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74AUP1G57 Low-Power Configurable Multiple-Function Gate データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2015年 6月 22日 | ||
| セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| アプリケーション概要 | シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| アプリケーション概要 | Utilizing Configurable Logic in System Design | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 | |||
| セレクション・ガイド | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016年 7月 26日 | ||||
| セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 6日 | ||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)
DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点