ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 固定方向電圧レベル・シフタ

SN74AUP1T34

アクティブ

1 ビット、一方向電圧レベル シフタ

製品詳細

Technology family AUP1T Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.6 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -6 IOL (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 1, 1.45, 4.2 Input type Schmitt-Trigger, Standard CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AUP1T Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.6 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -6 IOL (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 1, 1.45, 4.2 Input type Schmitt-Trigger, Standard CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1 X2SON (DSF) 6 1 mm² 1 x 1
  • 広い動作VCC範囲: 0.9V~3.6V
  • 平衡化された伝播遅延: tPLH = tPHL (1.8Vから3.3Vへの変換の標準値)
  • 低い静的消費電力: 最大値5µA ICC
  • 3Vにおいて±6mAの出力駆動能力
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • VCC絶縁機能 - VCCA入力がGNDのとき、Bポートは高インピーダンス状態
  • 入力ヒステリシスにより、低速な入力遷移と、入力のスイッチング・ノイズ耐性強化を実現
  • JESD 22を超えるESD保護
  • 5000V、人体モデル(A114-A)
  • JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • 広い動作VCC範囲: 0.9V~3.6V
  • 平衡化された伝播遅延: tPLH = tPHL (1.8Vから3.3Vへの変換の標準値)
  • 低い静的消費電力: 最大値5µA ICC
  • 3Vにおいて±6mAの出力駆動能力
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • VCC絶縁機能 - VCCA入力がGNDのとき、Bポートは高インピーダンス状態
  • 入力ヒステリシスにより、低速な入力遷移と、入力のスイッチング・ノイズ耐性強化を実現
  • JESD 22を超えるESD保護
  • 5000V、人体モデル(A114-A)
  • JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能

SN74AUP1T34デバイスは、1ビットの非反転変換器で、2つの独立に構成可能な電源レールを使用します。AからBへの単方向変換器として動作し、AポートはVCCAをトラッキングするよう設計されています。VCCAは0.9V~3.6Vの電源電圧を受け付けます。BポートはVCCBをトラッキングするよう設計されています。VCCBは0.9V~3.6Vの電源電圧を受け付けます。これにより、1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3Vの電圧ノード間で低電圧の変換が可能になります。また、SN74AUP1T34はIoffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

VCC絶縁機能により、VCCA入力がGNDのとき、Bポートは高インピーダンス状態です。VCCB入力がGNDのとき、A側へのどの入力も、たとえフローティングであっても、リーク電流は引き起こしません。

SN74AUP1T34デバイスは、1ビットの非反転変換器で、2つの独立に構成可能な電源レールを使用します。AからBへの単方向変換器として動作し、AポートはVCCAをトラッキングするよう設計されています。VCCAは0.9V~3.6Vの電源電圧を受け付けます。BポートはVCCBをトラッキングするよう設計されています。VCCBは0.9V~3.6Vの電源電圧を受け付けます。これにより、1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3Vの電圧ノード間で低電圧の変換が可能になります。また、SN74AUP1T34はIoffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

VCC絶縁機能により、VCCA入力がGNDのとき、Bポートは高インピーダンス状態です。VCCB入力がGNDのとき、A側へのどの入力も、たとえフローティングであっても、リーク電流は引き起こしません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74LV1T34 アクティブ 単一電源、バッファ・ロジック・レベル・シフタ (イネーブルなし) Similar product with higher voltage operating range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AUP1T34 1ビット単方向電圧レベル変換器 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 6月 6日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AUP1T34 IBIS Model

SCEM554.ZIP (43 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
X2SON (DSF) 6 Ultra Librarian