SN74AUP1T34-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature - Device HBM ESD Classification Level 3A
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Wide Operating VCC Range of 0.9 V to 3.6 V
- Balanced Propagation Delays: tPLH = tPHL
(1.8-V to 3.3-V Translation Typical) - Low Static-Power Consumption: Maximum of 5-µA
ICC - ±6-mA Output Drive at 3 V
- Ioff Supports Partial Power-Down-Mode Operation
- VCC Isolation Feature – If VCCA Input Is at GND,
B Port Is in the High-Impedance state - Input Hysteresis Allows Slow Input Transition and
Better Switching Noise Immunity at Input - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 5000-V Human-Body Model (AEC-Q100-002-E)
- Latch-Up Performance Meets
100 mA Per Q100-004-D
The SN74AUP1T34-Q1 device is a 1-bit noninverting translator that uses two separate configurable power-supply rails. It is a unidirectional translator from A to B. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts supply voltages from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts supply voltages from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V voltage nodes. The SN74AUP1T34-Q1 is also fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
The VCC isolation feature ensures that if VCCA input is at GND, the B port is in the high-impedance state. If VCCB input is at GND, any input to the A side does not cause the leakage current even floating.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74AUP1T34-Q1 1-Bit Unidirectional Voltage-Level Translator データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 4月 27日 | ||
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators | PDF | HTML | 2024年 10月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
| 技術記事 | Using level shifters in automotive applications | PDF | HTML | 2016年 3月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点