この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
SN74AVC8T245-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- AEC-Q100 テスト ガイダンスにおいて以下の結果:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- V CCA 電圧基準の制御入力 V IH/V IL レベル
- V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態に移行
- I off により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.4V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
- 4.6V 許容の I/O
- データ レート (最大値):
- 170Mbps (V CCA < 1.8V または V CCB < 1.8V)
- 320Mbps (V CCA ≧ 1.8V および V CCB ≧ 1.8V)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74AVC8T245-Q1 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 8 ビット非反転バス・トランシーバです。 SN74AVC8T245-Q1 の動作は V CCA および V CCB を 1.4V~3.6V に設定して動作させるのが最適です。本デバイスは、V CCA および V CCB がわずか 1.2V で動作します。A ポートは、V CCA をトラッキングするように設計されています。V CCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは V CCB に追従する設計で、V CCB には、1.2 V~3.6V 範囲の任意の電源電圧を供給できます。このため、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向レベル変換を自在に行うことが可能です。
SN74AVC8T245-Q1 の設計により、複数のデータ バス間の非同期通信が可能になります。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル ( OE) 入力を使用して出力をディセーブルにすることにより、バスを実質的に絶縁できます。
SN74AVC8T245-Q1 の設計では、V CCA により制御ピン (DIR および OE) に電力供給されます。
本デバイス仕様は、I off を使用した部分的パワーダウン アプリケーションを対象としています。I off 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。
この V CC 絶縁機能により、いずれかの V CC 入力が GND の場合、両方のポートを高インピーダンス状態にすることができます。
電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、 OE をプルアップ抵抗を介して V CC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)
この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。
TXV0106-EVM — TXV0106 評価基板
TXV0108-EVM — TXV0108 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHL) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点