AVCLVCDIRCNTRL-EVM

AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け汎用評価モジュール(EVM)

AVCLVCDIRCNTRL-EVM

購入

概要

The generic EVM is designed to support one, two, four and eight channel LVC and AVC direction-controlled translation devices. It also supports the bus hold and automotive -Q1 devices in the same number of channels. The AVC are low voltage translation devices with lower drive strength of 12mA. LVC is higher voltage translation devices from 1.65 to 5.5V with higher drive strength of 32mA.

特長
  • SMB connector available for high speed operation
  • Ground port available on each header pin to maintain signal integrity
  • DIR and OE have 10K ohm pull up /pull down resistor options
  • Designed to support up to 20 different devices
方向制御型電圧レベル・シフタ
SN54SLC8T245-SEP 耐放射線特性、8 ビット、0.65V ~ 3.3V、方向制御型レベル シフタ SN74AVC1T45 構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC1T45-Q1 車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45-Q1 オートモーティブ、2 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ、設定電圧なレベル変換 / 3 ステート SN74AVC4T245 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVC4T245-Q1 車載、構成可能なレベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVC4T774 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVC4T774-Q1 車載、構成可能なレベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVC8T245 構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ SN74AVC8T245-Q1 オートモーティブ・カタログ、8 ビット、2 電源バス・トランシーバ、可変電圧レベルシフタ、3 ステート出力 SN74AVCH1T45 可変電圧変換設定、3 ステート出力、1 ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74AVCH2T45 構成可能な電圧シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアルビット、デュアル電源バス・トランシーバ SN74AVCH4T245 構成可能電圧変換、3 ステート出力、4 ビット デュアル電源 バス トランシーバ SN74AVCH4T245-Q1 車載、構成可能な電圧レベル シフト機能とバス ホールド機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AVCH8T245 8 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ、構成可能電圧変換、3 ステート出力 SN74AXC1T45 シングルビット、デュアル電源バス・トランシーバ SN74AXC1T45-Q1 車載、シングルビット・デュアル電源バス・トランシーバ SN74AXC2T45 2 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ、構成可能なレベル変換機能 SN74AXC2T45-Q1 車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、デュアルビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74AXC4T245 4 ビット、2 電源バス・トランシーバ SN74AXC4T245-Q1 構成可能な電圧変換、3 ステート出力の車載 4 ビット・デュアル電源バス・トランシーバ SN74AXC8T245 8 ビット、2 電源バス・トランシーバ SN74AXC8T245-Q1 構成可能な電圧変換、3 ステート出力の車載 8 ビット・デュアル電源バス・トランシーバ SN74AXCH1T45 シングルビット、デュアル電源バス・トランシーバ SN74AXCH2T45 バス・ホールド機能搭載、2 ビット、0.65V ~ 3.6V、SN74AXC ファミリ、デュアル電源バス・トランシーバ SN74AXCH4T245 4 ビット、2 電源バス・トランシーバ SN74AXCH8T245 8 ビット、2 電源バス・トランシーバ SN74LVC1T45 構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74LVC1T45-Q1 車載向け、構成可能な電圧レベル・シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源バス・トランシーバ SN74LVC2T45 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット デュアル電源トランシーバ SN74LVC2T45-Q1 オートモーティブ・カタログ、2 ビット、2 電源トランシーバ、構成可能レベル変換機能付 SN74LVC8T245 構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ SN74LVC8T245-Q1 車載向け、電圧レベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット・デュアル電源バス・トランシーバ SN74LVCC3245A 調整可能な出力電圧、3 ステート出力、オクタル・バス・トランシーバ SN74LVCC4245A 調整可能な出力電圧、3 ステート出力、オクタル・バス・トランシーバ SN74LVCH8T245 構成可能な電圧レベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ SN74LXC1T45 構成可能な電圧レベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ SN74LXC1T45-Q1 車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源電圧、バス トランシーバ SN74LXC8T245 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74LXC8T245-Q1 車載、トライステート、8 ビット、2 電源、広い電圧、レベル変換トランシーバ SN74LXCH1T45 構成可能な電圧レベル・シフト機能搭載、1 ビット、デュアル電源トランシーバ SN74LXCH8T245 構成可能な電圧レベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型双方向変換デバイス向けの汎用評価モジュール(EVM)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Generic AVC and LVC Direction Controlled Translation EVM (Rev. B) 2021年 7月 30日
証明書 AVCLVCDIRCNTRL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ