SN74GTL3004

アクティブ

選択可能な GTL 電圧リファレンス

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3.6 Applications GTL Features Single supply Technology family GTL Supply current (max) (mA) 0.085 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 200 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 3.6 Applications GTL Features Single supply Technology family GTL Supply current (max) (mA) 0.085 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • VDD Range: 3.0 V to 3.6 V
  • VTT Range: 1 V to 1.3 V
  • Provides Selectable GTL VREF
    • 0.615 × VTT
    • 0.63 × VTT
    • 0.65 × VTT
    • 0.67 × VTT
  • ±1% Resistor Ratio Tolerance
  • Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C
  • ESD Protection Exceeds the Following Levels Tests (Tested Per JESD-22):
    • 2500-V Human-Body Model
      (A114-B, Class II)
    • 250-V Machine Model (A115-A)
    • 1500-V Charged-Device Model (C101)

  • VDD Range: 3.0 V to 3.6 V
  • VTT Range: 1 V to 1.3 V
  • Provides Selectable GTL VREF
    • 0.615 × VTT
    • 0.63 × VTT
    • 0.65 × VTT
    • 0.67 × VTT
  • ±1% Resistor Ratio Tolerance
  • Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C
  • ESD Protection Exceeds the Following Levels Tests (Tested Per JESD-22):
    • 2500-V Human-Body Model
      (A114-B, Class II)
    • 250-V Machine Model (A115-A)
    • 1500-V Charged-Device Model (C101)

The SN74GTL3004 provides for a selectable GTL Voltage Reference (GTL VREF). The value of the GTL VREF can be adjusted using S0 and S1 select pins.

The S0 and S1 pins contain glitch-suppression circuitry for excellent noise immunity. When left floating, the S0 and S1 control input pins have 100-kµ pullups that set the GTL VREF default value to the 0.67 × VTT ratio
(S0 = 1 and S1 =1).

The SN74GTL3004 provides for a selectable GTL Voltage Reference (GTL VREF). The value of the GTL VREF can be adjusted using S0 and S1 select pins.

The S0 and S1 pins contain glitch-suppression circuitry for excellent noise immunity. When left floating, the S0 and S1 control input pins have 100-kµ pullups that set the GTL VREF default value to the 0.67 × VTT ratio
(S0 = 1 and S1 =1).

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Selectable GTL Voltage Reference データシート (Rev. A) 2008年 4月 1日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
ユーザー・ガイド GTLP/GTL Logic High-Performance Backplane Drivers Data Book (Rev. A) 2001年 9月 15日
セレクション・ガイド Advanced Bus Interface Logic Selection Guide 2001年 1月 9日
アプリケーション・ノート GTL/BTL: A Low-Swing Solution for High-Speed Digital Logic (Rev. A) 1997年 3月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for SN74GTL3004

SCBJ169.ZIP (92 KB) - HSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ