SN74HCS72-Q1
車載対応、クリア / プリセット機能搭載、シュミット トリガ入力採用、デュアル、D タイプ、ネガティブ エッジ (立ち下がり) トリガ フリップ フロップ
データシート
SN74HCS72-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 広い動作電圧範囲: 2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 5V で ±7.8mA の出力駆動能力
このデバイスには、2 つの独立した D タイプ負エッジ・トリガ・フリップ・フロップが含まれています。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。プリセット (PRE) 入力が Low レベルのとき、出力は High になります。クリア (CLR) 入力が Low レベルのとき、出力は Low にリセットされます。プリセット機能とクリア機能は非同期であり、他方の入力レベルとは無関係です。PRE と CLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの負方向エッジで出力 (Q、Q) に転送されます。ホールド時間が経過した後、データ (D) 入力のデータは、出力 (Q、Q) のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74HCS72-Q1 車載認定済み、クリア/プリセット機能搭載、シュミット・トリガ入力、デュアル D タイプ負エッジ・トリガ・フリップ・フロップ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 |
| アプリケーション概要 | Save Power with Negative-Edge-Triggered Flip-flops in Automotive CAN Application | 2019年 12月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-050058 — 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、半導体リレーを使用してゼロクロス スイッチング (ZCS) を実現する方法を提示します。このリファレンス デザインは、TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。また、 TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ZCS (ゼロ電流スイッチング) を実現すると同時に、低電圧 (LV) と HV (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点