SN74LS294

アクティブ

プログラマブル周波数デバイダ / デジタル・タイマ

製品詳細

Technology family LS Bits (#) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family LS Bits (#) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • Count Divider Chain
  • Digitally Programmable from 22 to 2n
    (n = 31 for SN74LS292 , n = 15 for SN74LS294)
  • Useable Frequency Range from DC to 30 MHz
  • Easily Expandable
  • Count Divider Chain
  • Digitally Programmable from 22 to 2n
    (n = 31 for SN74LS292 , n = 15 for SN74LS294)
  • Useable Frequency Range from DC to 30 MHz
  • Easily Expandable

The SN74LS29x devices are programmable frequency dividers and digital timers contain 31 flip-flops plus 30 gates (in SN74LS292) or 15 flip-flops plus 29 gates (in SN74LS294) on a single chip. The count modulo is under digital control of the inputs provided.

Both types feature an active-low CLR clear input to initialize the state of all flip-flops. To facilitate the incoming inspection, test points are provided (TP1, TP2, and TP3 on the SN74LS292, and TP on the SN74LS294). These test points are not intended to drive system loads. Both types feature two clock inputs; either one may be used for clock gating.

A brief look at the digital timing capabilities of the SN74LS292 shows that with a 1-MHz input frequency, programming for 210 gives a period of 1.024 ms, 220 gives a period of 1.05 sec, 226 gives a period of 1.12 min, and 231 gives a period of 35.79 min.

These devices are easily cascadable, giving limitless possibilities to achievable timing delays.

The SN74LS29x devices are programmable frequency dividers and digital timers contain 31 flip-flops plus 30 gates (in SN74LS292) or 15 flip-flops plus 29 gates (in SN74LS294) on a single chip. The count modulo is under digital control of the inputs provided.

Both types feature an active-low CLR clear input to initialize the state of all flip-flops. To facilitate the incoming inspection, test points are provided (TP1, TP2, and TP3 on the SN74LS292, and TP on the SN74LS294). These test points are not intended to drive system loads. Both types feature two clock inputs; either one may be used for clock gating.

A brief look at the digital timing capabilities of the SN74LS292 shows that with a 1-MHz input frequency, programming for 210 gives a period of 1.024 ms, 220 gives a period of 1.05 sec, 226 gives a period of 1.12 min, and 231 gives a period of 35.79 min.

These devices are easily cascadable, giving limitless possibilities to achievable timing delays.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPL5010 アクティブ ウォッチドッグ機能と手動リセット機能搭載、ナノパワー システム タイマ Watchdog timer

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LS29x Programmable Frequency Dividers and Digital Timers データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 1月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​