SN74LV1T08
- 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の単一電源電圧トランスレータ
- 動作範囲:1.8V~5.5V
- 昇圧変換:
- 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
- 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
- 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
- 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
- 降圧変換:
- 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
- 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
- 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
- ロジック出力は VCC を基準とする
- 出力駆動能力:
- 5V で 8mA の出力駆動能力
- 3.3V で 7mA の出力駆動能力
- 1.8V で 3mA の出力駆動能力
- 3.3V の VCCで最大 50MHz の動作を特性評価
- 入力ピンの許容電圧:5V
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- 提供している鉛フリー パッケージ:SC-70 (DCK)
- 2 × 2.1× 0.65mm (高さ 1.1mm)
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 標準ロジック ピン配置をサポート
- CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリと互換性あり。(1)
(1)より低い VCC の条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照。
SN74LV1T08 は、電圧変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減したシングル 2 入力排他 AND ゲートです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74LV1T08 単一電源、2入力の正論理 AND ゲート CMOS ロジック・レベル・シフタ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 11月 6日 |
| セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | LV1T Family of single supply translators (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
| セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015年 4月 30日 | ||||
| セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 6日 | ||
| アプリケーション・ノート | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004年 6月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00554 — Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器
このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム ファクタを実現します。このリファレンス デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル ラボ測定を可能にします。TI の Tiva (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点