ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

SN74LV221A

アクティブ

デュアル、モノステーブル マルチバイブレータ

製品詳細

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family LV-A Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 20 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family LV-A Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 20 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • 最大 tpd 11ns (5V 時)
  • すべてのポートで混合モード電圧動作をサポートし、A、B、およびCLR入力には低速入力遷移レート対応のシュミットトリガ回路を搭載しています
  • クリア信号をオーバーライドすることで、出力パルスが終了
  • グリッチが発生しないパワーアップ時の 出力リセット
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • 最大 tpd 11ns (5V 時)
  • すべてのポートで混合モード電圧動作をサポートし、A、B、およびCLR入力には低速入力遷移レート対応のシュミットトリガ回路を搭載しています
  • クリア信号をオーバーライドすることで、出力パルスが終了
  • グリッチが発生しないパワーアップ時の 出力リセット
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

LV221A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたデュアル マルチバイブレータです。各マルチバイブレータには、ネガティブ遷移トリガ(A)入力とポジティブ遷移トリガ(B)入力があり、どちらも抑制入力として使用できます。

LV221A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたデュアル マルチバイブレータです。各マルチバイブレータには、ネガティブ遷移トリガ(A)入力とポジティブ遷移トリガ(B)入力があり、どちらも抑制入力として使用できます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4LV221A シュミット トリガ入力を備えたデュアル モノステーブル マルチバイブレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 1月 30日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​