ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ 電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

SN74LV8T273-Q1

アクティブ

車載、クリア機能とレベルシフト機能内蔵、オクタル、D タイプフリップフロップ

製品詳細

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給

  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給

  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能

SN74LV8T273-Q1 は、8 つのポジティブ エッジ トリガの D タイプ フリップ フロップで、アクティブ low の直接クリア (CLR) 入力を備えています。

データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、立ち上がりパルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

SN74LV8T273-Q1 は、8 つのポジティブ エッジ トリガの D タイプ フリップ フロップで、アクティブ low の直接クリア (CLR) 入力を備えています。

データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、立ち上がりパルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV8T273-Q1 車載 対応、クリア機能搭載、オクタル D タイプ フリップ フロップ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian