SN74LVC1G86-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- ±4000V、人体モデル(HBM) ESD分類レベル3A
- ±1000V、デバイス帯電モデル(CDM) ESD分類レベルC5
- 5V VCC動作をサポート
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- VCCへの降圧変換をサポート
- 低消費電力、最大ICC 15µA
- 3.3Vおよび50pF負荷で最大tpdが6ns
- 3.3Vにおいて±24mAの出力駆動能力
- Ioffにより部分的パワーダウン・モードおよびバック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
SN74LVC1G86-Q1は車載用認定済みのデバイスで、ブール関数 Y = AB + ABを正論理で実行します。この単一の 2入力排他ORゲートは、1.65V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
入力がLOWのとき、他方の入力はそのままの形式で出力されます。入力がHIGHのとき、他方の入力の信号は反転されて出力されます。このデバイスは消費電力が低く、3.3Vおよび50pFの容量性負荷において、最大tpdは6nsです。最大出力駆動能力は4.5Vで±32mA、3.3Vで±24mAです。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は出力を無効とし、パワーダウン時にデバイスに電流が逆流することによる損傷を回避します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点