SN74LVC2G00
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 4.3 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
< 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA =
25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
> 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial Power
Down Mode, and Back Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
- 1000-V Charged-Device Model
This dual 2-input positive-NAND gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC2G00 device performs the Boolean function Y = A × B or Y = A + B in positive logic.
NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129CAMERA — ARM® Cortex®–M マイコン (MCU) 用のカメラのリファレンス デザイン
QVGA ディスプレイ パネル付きのネットワーク カメラと組込み Web サーバーを実装した、リモート監視のためのリファレンス デザインです。 Web サーバーのメモリ フットプリントは 250KB で、追加のカスタム化を行う場合でも、TM4C129x マイコンで十分な量のメモリを利用できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点