ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN74LVC595A

アクティブ

1.1V-to-3.6V eight-bit shift registers with tri-state output registers

製品詳細

Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 1.1V~3.6V の動作範囲
  • VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
  • バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
  • 優れたプッシュプル出力駆動能力:

    • 3.3V で ±24mA
    • 2.3V で ±8mA
    • 1.65V で ±4mA
  • JESD78 に準拠した 250mA 超のラッチアップ性能
  • 1.1V~3.6V の動作範囲
  • VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
  • バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
  • 優れたプッシュプル出力駆動能力:

    • 3.3V で ±24mA
    • 2.3V で ±8mA
    • 1.65V で ±4mA
  • JESD78 に準拠した 250mA 超のラッチアップ性能

SN74LVC595A デバイスには 8 ビットのシリアル イン、パ ラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。ストレ ージ レジスタはパラレル 3 ステート出力を備えています。 シフト レジスタとストレージ レジスタの両方に、それぞれ独 立したクロックが供給されます。シフト レジスタは、ダイレク ト オーバーライディング クリア (/SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード接続用シリアル出力を備えていま す。出力イネーブル (/OE) 入力が High のとき、QH’ を除 くすべての出力が高インピーダンス状態になります。

SN74LVC595A デバイスには 8 ビットのシリアル イン、パ ラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。ストレ ージ レジスタはパラレル 3 ステート出力を備えています。 シフト レジスタとストレージ レジスタの両方に、それぞれ独 立したクロックが供給されます。シフト レジスタは、ダイレク ト オーバーライディング クリア (/SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード接続用シリアル出力を備えていま す。出力イネーブル (/OE) 入力が High のとき、QH’ を除 くすべての出力が高インピーダンス状態になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC595A 、3-state 出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 15日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits 2003年 11月 6日
ユーザー・ガイド LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
その他の技術資料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
設計ガイド Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian