ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 固定方向電圧レベル・シフタ

SN74LXC1T14

アクティブ

シングルチャネル、固定方向、反転型、1.1V から 5.5V への電圧レベル シフタ

製品詳細

Technology family LXC Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 420 IOH (max) (mA) 32 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 4.2 Input type CMOS, Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LXC Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 420 IOH (max) (mA) 32 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 4.2 Input type CMOS, Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した入力により、外付け部品数を削減可能
  • 高い駆動能力 (5V で最大 32mA)
  • 低い消費電力
    • 最大 3µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
  • 過電圧許容入力は、電源電圧にかかわらず最高 5.5V までの電圧に対応。
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデル 4000V
    • デバイス帯電モデル 1000V
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した入力により、外付け部品数を削減可能
  • 高い駆動能力 (5V で最大 32mA)
  • 低い消費電力
    • 最大 3µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
  • 過電圧許容入力は、電源電圧にかかわらず最高 5.5V までの電圧に対応。
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデル 4000V
    • デバイス帯電モデル 1000V

SN74LXC1T14 は、シュミット・トリガ入力を持つシングル・ビット、デュアル電源の反転電圧レベル変換デバイスです。入力ピン A は VCCI ロジック・レベルを基準としており、出力ピン Y は VCCO ロジック・レベルを基準としています。入力ピン A は 1.1V~5.5V の範囲の電圧に対応し、 VCCI または GND に直接接続できます。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

このデバイスは、 Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されており、確実に消費電力を低減します。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。

SN74LXC1T14 は、シュミット・トリガ入力を持つシングル・ビット、デュアル電源の反転電圧レベル変換デバイスです。入力ピン A は VCCI ロジック・レベルを基準としており、出力ピン Y は VCCO ロジック・レベルを基準としています。入力ピン A は 1.1V~5.5V の範囲の電圧に対応し、 VCCI または GND に直接接続できます。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

このデバイスは、 Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されており、確実に消費電力を低減します。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LXC1T14 デュアル電源、反転トランスレータ、シュミットトリガ入力付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 8月 11日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74LXC1T14 IBIS Model

SCEM794.ZIP (56 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian