SN74LXC1T45-Q1

アクティブ

車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源電圧、バス トランシーバ

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 11 Technology family LXC Supply current (max) (mA) 0.004 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 420 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Integrated pulldown resistors, Partial power down (Ioff), Vcc disconnect, Vcc isolation Prop delay (ns) 11 Technology family LXC Supply current (max) (mA) 0.004 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した I/O により、外付け部品数の削減が可能
  • スタティック・プルダウン抵抗を内蔵した制御入力により、制御入力のフローティングが可能
  • 高い駆動強度 (5V で最大 32mA)
  • 低い消費電力
    • 最大 3µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • LVC ファミリのレベル・シフタと互換
  • 制御ロジック (DIR および OE) は VCCA 基準
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデル 4000V
    • デバイス帯電モデル 1000V
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した I/O により、外付け部品数の削減が可能
  • スタティック・プルダウン抵抗を内蔵した制御入力により、制御入力のフローティングが可能
  • 高い駆動強度 (5V で最大 32mA)
  • 低い消費電力
    • 最大 3µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • LVC ファミリのレベル・シフタと互換
  • 制御ロジック (DIR および OE) は VCCA 基準
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデル 4000V
    • デバイス帯電モデル 1000V

SN74LXC1T45-Q1 は、1 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。I/O ピン A および制御ピン (DIR) は VCCA のロジック・レベルを基準とし、 I/O ピン B は VCCB ロジック・レベルを基準とします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧を受け入れます。DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。制御ロジックの概要についてはデバイスの機能モードを参照してください。

SN74LXC1T45-Q1 は、1 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。I/O ピン A および制御ピン (DIR) は VCCA のロジック・レベルを基準とし、 I/O ピン B は VCCB ロジック・レベルを基準とします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧を受け入れます。DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。制御ロジックの概要についてはデバイスの機能モードを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LXC1T45-Q1 車載用シングル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ、構成可能なレベル・シフト機能付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 8月 10日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation ADAS Domain Controllers with Voltage Translation PDF | HTML 2022年 10月 13日
アプリケーション概要 Enabling LED and LCD Indicators in Modern System Designs PDF | HTML 2022年 8月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74LXC1T45 IBIS Model

SCEM790.ZIP (56 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian