SN74LXC2T45
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
- 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
- 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
- シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
- ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した I/O により、外付け部品数の削減が可能
- スタティック・プルダウン抵抗を内蔵した制御入力により、制御入力のフローティングが可能
- 高い駆動強度 (5V で最大 32mA)
- 低い消費電力
- 最大 3µA (25℃)
- 最大 6µA (-40℃~125℃)
- VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
- どちらかの VCC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- LVC ファミリのレベル・シフタと互換
- 制御ロジック (DIR) は VCCA 基準
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデル 4000V
- デバイス帯電モデル 1000V
SN74LXC2T45 は、デュアル・ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIR) は VCCA ロジック・レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック・レベルを基準としています。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧を受け入れます。DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。制御ロジックの概要についてはデバイス機能モードを参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)
DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。
評価ボード
AXC2T-SMALLPKGEVM — DTM と RSW パッケージ デバイス向け AXC2T 小型パッケージの評価基板
この評価基板は、DIR 制御の双方向デバイスである AXC と LVC の各ファミリ向けに、DTM と RSW の各パッケージをサポートする設計を採用しています。AXC と AVC の各デバイスは、駆動強度 12mA の 0.65V ~ 3.6V (AXC) および 1.2 ~ 3.6 (AVC) の動作電圧に対応する低電圧方向制御変換ファミリに属しています。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
| X1QFN (DTT) | 8 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTM) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点