ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

SN75372

アクティブ

イネーブル ピン採用、10mA/40mA、デュアルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27624 アクティブ 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ More recent driver with higher drive current and wider supply voltages

製品詳細

Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 0.5 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 7 Features Low Quiescent Current Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 20 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Dual inputs
Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 0.5 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 7 Features Low Quiescent Current Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 20 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Dual inputs
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Dual Circuits Capable of Driving High-Capacitance Loads at High Speeds
  • Output Supply Voltage Range up to 24 V
  • Low Standby Power Dissipation

  • Dual Circuits Capable of Driving High-Capacitance Loads at High Speeds
  • Output Supply Voltage Range up to 24 V
  • Low Standby Power Dissipation

The SN75372 is a dual NAND gate interface circuit designed to drive power MOSFETs from TTL inputs. It provides high current and voltage levels necessary to drive large capacitive loads at high speeds. The device operates from a VCC1 of 5 V and a VCC2 of up to 24 V.

The SN75372 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The SN75372 is a dual NAND gate interface circuit designed to drive power MOSFETs from TTL inputs. It provides high current and voltage levels necessary to drive large capacitive loads at high speeds. The device operates from a VCC1 of 5 V and a VCC2 of up to 24 V.

The SN75372 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27444 アクティブ 車20V VDD、4A/4A のデュアル チャネル ローサイド ドライバ、-5V 入力対応、イネーブル機能を搭載 More recent driver with higher drive current and wider supply voltages

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75372 Dual MOSFET Driver データシート (Rev. A) 2023年 9月 22日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​