ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

SN75374

アクティブ

出力ごとに 1 個の 2 入力 NAND 搭載、10mA/40mA、4 チャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27624 アクティブ 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ More recent driver with higher drive current and wider supply voltages

製品詳細

Number of channels 4 Power switch MOSFET Peak output current (A) 0.5 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 7 Features Low Quiescent Current Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 20 Propagation delay time (µs) 0.06 Input threshold TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Quad inputs
Number of channels 4 Power switch MOSFET Peak output current (A) 0.5 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 7 Features Low Quiescent Current Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 20 Propagation delay time (µs) 0.06 Input threshold TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Quad inputs
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Quadruple Circuits Capable of Driving High-Capacitance Loads at High Speeds
  • Output Supply Voltage Range From 5 V to 24 V
  • Low Standby Power Dissipation
  • VCC3 Supply Maximizes Output Source Voltage
  • Quadruple Circuits Capable of Driving High-Capacitance Loads at High Speeds
  • Output Supply Voltage Range From 5 V to 24 V
  • Low Standby Power Dissipation
  • VCC3 Supply Maximizes Output Source Voltage

The SN75374 is a quadruple NAND interface circuit designed to drive power MOSFETs from TTL inputs. It provides the high current and voltage necessary to drive large capacitive loads at high speeds.

The outputs can be switched very close to the VCC2 supply rail when VCC3 is about 3 V higher than VCC2. VCC3 can also be tied directly to VCC2 when the source voltage requirements are lower.

The SN75374 is a quadruple NAND interface circuit designed to drive power MOSFETs from TTL inputs. It provides the high current and voltage necessary to drive large capacitive loads at high speeds.

The outputs can be switched very close to the VCC2 supply rail when VCC3 is about 3 V higher than VCC2. VCC3 can also be tied directly to VCC2 when the source voltage requirements are lower.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27444 アクティブ 車20V VDD、4A/4A のデュアル チャネル ローサイド ドライバ、-5V 入力対応、イネーブル機能を搭載 More recent driver with higher drive current and wider supply voltages

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75374 データシート (Rev. A) 2004年 11月 5日